エレクトロニクス部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください

MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用) 商品イメージ
| 商品名称 | 適合ユニット | 適合専用端子台 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| モーションコントロールユニット 専用端子台接続ケーブル | 形CS1W-MC221(-V1) 形CV500-MC221 形CS1W-MC421(-V1) 形CV500-MC421 形C200H-MC221 | 形XW2B-20J6-6 形XW2B-40J6-7 | 2軸、4軸共用 ケーブル長:1,000mm | ◎形XW2Z-100J-F1 |
| 定格電流 | 0.5A |
|---|---|
| 定格電圧 | DC 24V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)※1 35mΩ以下(20mA以下、1.5mA以下にて)※2 |
| 絶縁抵抗 | 5MΩ以上(DC 500Vにて) |
| 耐電圧 | AC 500V 1min(リーク電流1mA以下)※3 |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃ |
端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用のMCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)。
【特長】
・MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。
・端子ラベルにより配線が一目瞭然。
・SYSMACCVM1/CVシリーズ、モーションコントロールユニットの配線工数を大幅削減。
・DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
【用途】
・モーションコントロールユニットとの接続で省配線化に使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 MQ・ML-□□□)
5
ミスミ
PLC対応ケーブル 端子台セット (MIL-MIL 40, 34, 20芯)
4.6通常価格(税別):3,820円~

ミスミ
即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 圧接加工)
5通常価格(税別):1,080円~

ミスミ
即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/MIL両端 40,34,20芯)
4.4通常価格(税別):3,390円~

ミスミ
PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 IQM□□□)
5
ミスミ
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 KV・KN-□□□)
5
ミスミ
即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 半田加工)
5通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 MFX-□□□)
4.5
三菱電機システムサービス
CC-Link Ver1.10固定部用ケーブル
0通常価格(税別):850円~