エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プログラマブルコントローラ CP1L I/O接続ケーブル

型番:

CP1W-CN811
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP1W-CN811の仕様・寸法情報

対応機器メーカー
オムロン製対応
対応機器シリーズ
オムロン CPシリーズ
名称
I/O接続ケーブル
ケーブル長(m)
0.8
備考
電源用コネクタ(7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CP1W-CN811
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,998
( 7,698 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プログラマブルコントローラ,CP1LのI/O接続ケーブルです。
80cmのCP1W拡張ユニット用です。
CP1W拡張ユニットには、横に並べて接続するためのI/O接続ケーブル(約6cm)は、付属しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブルコントローラ CP1L I/O接続ケーブルの型番CP1W-CN811のページです。 型番CP1W-CN811に関する仕様情報を記載しております。
プログラマブルコントローラ CP1L I/O接続ケーブルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
PLCとの増設に活用
4
満足度:4.0
PLCのI/Oの増設に活用しました。 値段と納期を考慮して、購入しました。 今後も活用予定です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プログラマブルコントローラ CP1L I/O接続ケーブル
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 OCP-□□□)
CP1W 拡張I/Oユニット
CJシリーズ オプション品
メーカーオムロンミスミオムロンオムロン
通常価格6,998-8,893 -3,952 -
通常出荷日在庫品1日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
対応機器メーカーオムロン製対応オムロン製対応--
対応機器シリーズオムロン CPシリーズオムロン CPM2Cシリーズ--
名称I/O接続ケーブル---
ケーブル長(m)0.8---
備考電源用コネクタ(7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)---

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング