エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

デバイスネット太線用防水コネクタ XS4ハーネス

型番:

XS4W-D421-101-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XS4W-D421-101-Aの仕様・寸法情報

対応機器メーカー
オムロン製対応
対応機器シリーズ
オムロン CSシリーズ / オムロン CVシリーズ / オムロン C200Hシリーズ
名称
適合コネクタ付ケーブル
ケーブル長(m)
1

型番リスト

表示件数
型番
XS4W-D421-101-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,683
( 6,251 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デバイスネット太線用防水コネクタ,XS4ハーネスです。
電源用コネクタ(7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)で、長さは1mです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デバイスネット太線用防水コネクタ XS4ハーネスの型番XS4W-D421-101-Aのページです。 型番XS4W-D421-101-Aに関する仕様情報を記載しております。
デバイスネット太線用防水コネクタ XS4ハーネスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デバイスネット太線用防水コネクタ XS4ハーネス
MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)
コネクタ端子台変換ユニット XW2 オプションハーネス
即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/MIL両端 40,34,20芯)
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 MA-□□□)
プログラマブルコントローラ CPM2C オプションケーブル
メーカーオムロンオムロンオムロンミスミミスミオムロン
通常価格5,68314,5713,097 -3,390 --15,086 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜在庫品1日目
対応機器メーカーオムロン製対応オムロン製対応-オムロン製対応 / 三菱電機製対応 / 富士電機製対応 / キーエンス製対応 / 横河電機製対応三菱電機製対応-
対応機器シリーズオムロン CSシリーズ / オムロン CVシリーズ / オムロン C200Hシリーズ--オムロン CJシリーズ / オムロン CSシリーズ / 三菱電機 MELSEC Aシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ / 三菱電機 MELSEC FXシリーズ / 富士電機 MICREX-SXシリーズ / 横河電機 FA-M3Rシリーズ三菱電機 MELSEC Aシリーズ-
名称適合コネクタ付ケーブルモーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブル----
ケーブル長(m)11----

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング