エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ) CS1W-CIF31

    USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ) CS1W-CIF31 CS1W-CIF31
    通常単価(税別)
    14,804
    税込単価
    16,284
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    パソコンのUSBポートとオムロン製PLC CS/CJ/CPシリーズ、Cシリーズ、CVM1/CVシリーズ...

    詳細を確認

    型番:

    CS1W-CIF31
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CS1W-CIF31の仕様・寸法情報

    規格 (CN1/CN2)
    USB1.1
    コネクタタイプCN1
    Aオス
    コネクタタイプCN2
    Dsub 9芯
    長さ(m)
    0.5
    タイプ
    ケーブル
    質量(g)
    50
    備考
    専用PCドライバ(CD-ROM)付属

    商品情報

    USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ) CS1W-CIF31の外形図と仕様について

    単位:mm

    寸法図

    寸法図

    対応OS
    Windows 98/Me/2000/XP(32bit)/Vista(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)

    対応ソフトウェア ※1
    CX-Oneにてインストールされるソフトウェア、代官山32、DeviceNetコンフィグレータ、NTサポートツール for Windows、ZENサポートソフト Ver.3.0以降

    対応機種
    対応ソフトウェアがサポートする以下のオムロン製PLC、PTまたはプログラマブルリレーZEN

    ・PLC
    CS/CJ/CPシリーズ、Cシリーズ※2、CVM1/CVシリーズ

    ・PT
    NSシリーズ、NTシリーズ

    ・プログラマブルリレー
    ZEN※3

    • ※ 1. 対応OSは各ソフトウェアの動作保障OSに依存します。
    • ※ 2. ここでいうCシリーズとは、C200HS、SYSMACα(C200HX、C200HG、C200HE)、C200H、C1000H/C2000H、CQM1、CPM1、CPM1A、CPM2A、SRM1、CQM1H、CPM2Cを指します。
    • ※ 3. ZENサポートソフト Ver.3.0以降でのみ使用可。
    形式仕様
    形CS1W-CIF31USB、RS-232C変換ケーブル0.5m
    専用PCドライバ(CD-ROM)付属

    種類

    USB I/F規格USB Specification 2.0準拠
    DTE速度115.2 kビット/s
    コネクタ仕様パソコン側USB(Aプラグコネクタオス)
    PLC側RS-232C(D-sub9ピンオス)
    電源バスパワー(アップストリームより給電、DC5V)
    消費電流35 mA
    使用環境周囲温度0~55℃
    周囲湿度10~90% RH(結露しないこと)
    周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
    質量50 g

    定格/性能

    この商品の使用例

    PLC/PTとの接続システム構成

    PLC/PTとの接続システム構成

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CS1W-CIF31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,804
    ( 16,284 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    パソコンのUSBポートとオムロン製PLC CS/CJ/CPシリーズ、Cシリーズ、CVM1/CVシリーズまたはPTを接続する専用USB-シリアル変換ケーブル。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ) CS1W-CIF31の型番CS1W-CIF31のページです。 型番CS1W-CIF31に関する仕様情報を記載しております。
    USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ) CS1W-CIF31のレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    PLCへの接続
    5
    満足度:5.0
    最近の機種だとUSB接続になっているのですが、まだまだシリアル接続の機種が残っているので必須です。汎用品でも使えますが、...もっと読む
    0人が参考にしています。
    オムロンのシーケンサとPCを接続する際に使用
    4
    満足度:4.0
    専用品的なものでサイズ的にあまり選べるものがなかったので、長さを見てこのケーブルを購入しました。長さもちょうどよく、断線...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    QCS1W-CIF31で通信ができない場合の対処方法(主に、NV-designerやZENに発生することがあります)
    A
    :Nv-designerを使用し、画面転送を行う際、PCの設定によって、エラーが発生するケースがあります。
    (主に、これまでCIF31を複数本、パソコンに接続している場合)
    1.CS1W-CIF31のドライバが、正しく登録されていない。→ドライバを正しく登録する。
    2.CS1W-CIF31のドライバ設定で、COMポートがCOM10以上(2桁)に割り当たっている。
    →CS1W-CIF31のドライバ設定で、COMポートの割り付けを1桁台にする。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ) CS1W-CIF31
    イーサネット対応ハイスピードHDMI 3Dケーブル
    Molex 電線対基板ケーブルアセンブリ
    データスイッチボックス・延長用
    プログラマブルコントローラ CPM2C オプションケーブル
    CS1Dシリーズ オプションケーブル
    メーカーオムロンサンワサプライモレックスミスミオムロンオムロン
    通常価格14,8042,715644 -1,445 -15,086 -5,418 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    規格 (CN1/CN2)USB1.1-----
    コネクタタイプCN1Aオス-----
    コネクタタイプCN2Dsub 9芯-----
    長さ(m)0.5-----
    タイプケーブル-----
    よく一緒に購入される商品

    USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング