エレクトロニクス部品技術窓口
C500シリーズの基本I/Oユニットの端子台を、CS/CJシリーズの基本I/Oユニットのコネクタまたは...
詳細を確認
38ピン端子台タイプ CS1W-AT031の外観

38ピン端子台タイプ CS1W-AT031の寸法図
(単位:mm)

20ピン端子台タイプ CS1W-AT113の外観

20ピン端子台タイプ CS1W-AT113の寸法図
(単位:mm)

38ピン端子台タイプ CS1W-AT133の外観

38ピン端子台タイプ CS1W-AT133の寸法図
(単位:mm)

端子台変換ユニット CS1W-AT□□□のシステム構成
※形式名表示シールは橙色です。(橙色は入力変換ユニットを意味します。)
| 変換対象ユニット | 接続ケーブル | 変換先ユニット | ||
|---|---|---|---|---|
| 32点DC入力 | 形C500-ID215 形C500-ID218 | 形XW2Z-□□□B | 32点DC入力ユニット・コネクタタイプ | 入力ユニット 形CS1W-ID231または 形CJ1W-ID231 |
| 32点AC/DC入力 注. DC入力のみ可能。 AC入力時は使用不可。 | 形C500-IM212 | 形XW2Z-□□□B | 32点DC入力ユニット・コネクタタイプ | 入力ユニット 形CS1W-ID231または 形CJ1W-ID231 |

形C500-ID215/形C500-ID218 (DC入力ユニット)の接続形態

形C500-IM212(AC/DC入力ユニット)の接続形態
※DC入力時のみ使用可能
形C500-ID215を変換〈形C500-ID215→富士通コネクタタイプへの接続〉
| 項目 形式 | 形C500-ID215 | 形CS1W-AT031 | 形CS1W-ID231 | 形CJ1W-ID231 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力点数 | 32点 | 変換回路なし | 32点 | 32点 | |
| 入力電圧 | DC12~24V | 変換回路なし | DC24V | DC24V | |
| 入力電流 | 10mA TYP.(DC24V) | 変換回路なし | 6mA TYP.(DC24V) | 4.1mA TYP.(DC24V) | |
| 動作電圧 | ON電圧 | 最小DC10.2V | 変換回路なし | 最小DC15.4V | 最小DC19.0V |
| OFF電圧 | 最大DC3.0V | 変換回路なし | 最大DC5.0V | 最大DC5.0V | |
| 入力応答時間 | ON応答時間 | 15ms以下 | 変換回路なし | 8.0ms以下(PCシステム設定によって0~32ms切替可能) | 8.0ms以下(PCシステム設定によって0~32ms切替可能) |
| OFF応答時間 | 15ms以下 | 変換回路なし | 8.0ms以下(PCシステム設定によって0~32ms切替可能) | 8.0ms以下(PCシステム設定によって0~32ms切替可能) | |
| 外部接続 | 38P端子台 | 変換回路なし | 富士通製コネクタ×1個 | 富士通製コネクタ×1個 | |
| 1コモンあたりの点数 | 8点/コモン、4回路 | 変換回路なし | 16点/コモン、2回路 | 16点/コモン、2回路 | |
| 内部消費電流 | DC5V 160mA以下 | 変換回路なし | DC5V 150mA以下 | DC5V 90mA以下 | |
※形式名表示シールは黄色です。(黄色は出力変換ユニットを意味します。)
本形式に実装されているリレーには、リレー用ソケットが装着されていますので、不良となったリレーを交換することができます。リレーの交換方法につきましては、メーカーカタログをご参照下さい。

形C500-OC224の接続形態
形C500-OC224の変換〈形C500-OC224→富士通コネクタタイプへの接続〉
| 項目 形式 | 形C500-OC224 | 形CS1W-AT133 | 形CS1W-OD231 | 形CJ1W-OD231 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出力点数 | 32点 | 32点 | 32点 | 32点 | |
| 最大開閉能力 | AC250V 2A(COSφ=1)、 AC250V 0.5A(COSφ=0.4)、 DC24V 2A(8A/コモン、32A/ユニット) | AC250V 2A(COSφ=1)、 AC250V 0.5A(COSφ=0.4)、 DC24V 2A(8A/コモン、32A/ユニット) | DC12~24V 0.5A (2.5A/コモン、5A/ユニット) | DC12~24V 0.5A (2A/コモン、4A/ユニット) | |
| 漏れ電流 | - | - | 0.1mA以下 | 0.1mA以下 | |
| 残留電圧 | - | - | 1.5V以下 | 1.5V以下 | |
| 出力応答時間 | ON応答時間 | 15ms以下 | 15ms以下 | 0.5ms以下 | 0.1ms以下 |
| OFF応答時間 | 15ms以下 | 15ms以下 | 1.0ms以下 | 0.8ms以下 | |
| 外部接続 | 38P端子台 | 38P端子台 | 富士通製コネクタ×1個 | 富士通製コネクタ×1個 | |
| 1コモンあたりの点数 | 8点/コモン、4回路 | 8点/コモン、4回路 | 16点/コモン、2回路 | 16点/コモン、2回路 | |
| ヒューズ | なし | なし | なし | なし | |
| 内部消費電流 | DC5V 200mA以下 | DC24V 280mA以下 (8.7mA×ON点数) | DC5V 270mA以下 | DC5V 140mA以下 | |

32点リレー接点出力ユニットの変換時の配線
※形式名表示シールは黄色です。(黄色は出力変換ユニットを意味します。)
本形式に実装されているリレーには、リレー用ソケットが装着されていますので、不良となったリレーを交換することができます。リレーの交換方法につきましては、メーカーカタログをご参照下さい。
| 変換対象ユニット | 接続ケーブル | 変換先ユニット | ||
|---|---|---|---|---|
| 16点リレー接点出力 | 形C500-OC221 | 形XW2Z-□□□L | 32点トランジスタ出力 ユニット・コネクタタイプ | 形CS1W-OD231または 形CJ1W-OD231 |
| 形XW2Z-□□□F | 16点トランジスタ出力 ユニット・コネクタタイプ | 形CS1W-OD211または 形CJ1W-OD211 | ||

形C500-OC221の接続形態

形C500-OC221の接続形態
形C500-OC221を変換
〈形C500-OC221→富士通コネクタタイプへの接続〉
| 項目 形式 | 形C500-OC221 | 形CS1W-AT113 | 形CS1W-OD231 | 形CJ1W-OD231 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出力点数 | 16点 | 16点 | 32点 | 32点 | |
| 最大開閉能力 | AC250V 2A(COSΦ=1)、AC250V 0.5A(COSΦ=0.4)、DC24V 2A(8A/コモン、16A/ユニット) | AC250V 2A(COSΦ=1)、AC250V 0.5A(COSΦ=0.4)、DC24V 2A(8A/コモン、16A/ユニット) | DC12~24V 0.5A (2.5A/コモン、5A/ユニット) | DC12~24V 0.5A (2A/コモン、4A/ユニット) | |
| 漏れ電流 | - | - | 0.1mA以下 | 0.1mA以下 | |
| 残留電圧 | - | - | 1.5V以下 | 1.5V以下 | |
| 出力応答時間 | ON応答時間 | 15ms以下 | 15ms以下 | 0.5ms以下 | 0.1ms以下 |
| OFF応答時間 | 15ms以下 | 15ms以下 | 1.0ms以下 | 0.8ms以下 | |
| 外部接続 | 20P端子台 | 20P端子台 | 富士通製コネクタ×1個 | 富士通製コネクタ×1個 | |
| 1コモンあたりの点数 | 8点/コモン、2回路 | 8点/コモン、2回路 | 16点/コモン、2回路 | 16点/コモン、2回路 | |
| ヒューズ | なし | なし | なし | なし | |
| 内部消費電流 | DC5V 100mA以下 | DC24V 140mA以下(8.7mA×ON点数) | DC5V 270mA以下 | DC5V 140mA以下 | |
〈形C500-OC221→端子台タイプへの接続〉
| 項目 形式 | 形C500-OC221 | 形CS1W-AT113 | 形CS1W-OD211 | 形CJ1W-OD211 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出力点数 | 16点 | 16点 | 16点 | 16点 | |
| 最大開閉能力 | AC250V 2A(COSΦ=1)、AC250V 0.5A(COSΦ=0.4)、DC24V 2A(8A/コモン、16A/ユニット) | AC250V 2A(COSΦ=1)、AC250V 0.5A(COSΦ=0.4)、DC24V 2A(8A/コモン、16A/ユニット) | DC12~24V 0.5A (4A/コモン、8A/ユニット) | DC12~24V 0.5A (5A/ユニット) | |
| 漏れ電流 | - | - | 0.1mA以下 | 0.1mA以下 | |
| 残留電圧 | - | - | 1.5V以下 | 1.5V以下 | |
| 出力応答時間 | ON応答時間 | 15ms以下 | 15ms以下 | 0.5ms以下 | 0.1ms以下 |
| OFF応答時間 | 15ms以下 | 15ms以下 | 1.0ms以下 | 0.8ms以下 | |
| 外部接続 | 20P端子台 | 20P端子台 | 20P端子台 | 18P端子台 | |
| 1コモンあたりの点数 | 8点/コモン、2回路 | 8点/コモン、2回路 | 8点/コモン、2回路 | 16点/コモン、2回路 | |
| ヒューズ | なし | なし | なし | なし | |
| 内部消費電流 | DC5V 100mA以下 | DC24V 140mA以下(8.7mA×ON点数) | DC5V 270mA以下 | DC5V 140mA以下 | |

(コネクタタイプへの接続)

(端子台タイプへの接続)
※一部の製品情報のみ掲載しています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,710円 ( 12,881円 ) | 1日目 |
15,550円 ( 17,105円 ) | 1日目 |
21,110円 ( 23,221円 ) | 1日目 |
23,882円 ( 26,270円 ) | 1日目 |
C500シリーズの基本I/Oユニットの端子台を、CS/CJシリーズの基本I/Oユニットのコネクタまたは端子台へ変換するユニット。
【特長】
・既設のC500シリーズPLCの端子台配線をそのまま使用可能。これにより、再配線作業工数、および再配線後のチェック工数を短縮可能(一部、電源およびコモン端子の配線変更が必要になります)
・本ユニットからCS/CJシリーズの基本I/Oユニットへの配線は接続ケーブルを使用。これにより、省配線工数で、CS/CJシリーズのI/O配線が可能
・端子台変換ユニットのサイズは、元の大型Cシリーズの基本I/Oユニットと同じため、交換前とまったく同じ形態で、ダクト内での配線の引きまわしを変更することなく、端子台(またはコネクタ)を取り付け可能

オムロン
C200H I/O端子台変換アダプタ CS1W-AT211
I/O端子台配線がそのまま流用できる「簡単」「安心」なリプレースです。C200H I/O端子台変換アダプタを使用してC200HシリーズをCSシリーズに置き換えると、I/O端子台配線をそのまま再利用できます。

オムロン
Controller Linkユニット・サポートボード
データの同時性を保証し、送信CH数が4,000CHに大幅アップしたユニットです。T分岐配線や長距離配線、ネットワークの一部光化が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
I/Oリレーターミナル G70V
0通常価格(税別):10,708円~

東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
高速リモートI/O YDNシリーズ
0通常価格(税別):23,460円~

オムロン
G7TC I/Oリレーターミナル
4通常価格(税別):17,607円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~