17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プログラマブルコントローラ CPM2C オプションケーブル

通常単価(税別)
15,08633,310
税込単価
16,59536,641
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

プログラマブルコントローラ,CPM2C,オプションケーブルです。ペリフェラルポート接続用の3,3mと通...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

対応機器メーカー

対応機器シリーズ

名称

ケーブル長

(m)

対応パソコン

備考

RoHS?最小発注数量
オムロン製対応
オムロン CPM2Cシリーズ
接続ケーブル
0.1
-
ペリフェラルポート接続用
-
1個
オムロン製対応
オムロン CPM2Cシリーズ
パソコン接続ケーブル
3.3
DOS/Vパソコン(D-SUB9ピン)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,086
( 16,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,310
( 36,641 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プログラマブルコントローラ,CPM2C,オプションケーブルです。
ペリフェラルポート接続用の3,3mと通信ポート接続用ケーブル0,1mがございます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブルコントローラ CPM2C オプションケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プログラマブルコントローラ CPM2C オプションケーブル
コネクタ端子台変換ユニット XW2 オプションハーネス
即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 半田加工)
即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/MIL両端 40,34,20芯)
MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)
即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 圧接加工)
メーカーオムロンオムロンミスミミスミオムロンミスミ
通常価格15,086-3,097 -1,290 -3,390 -14,5711,080 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング