17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

CJシリーズ オプション品

通常単価(税別)
3,9527,483
税込単価
4,3478,231
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

オムロン PLC対応バッテリ CJシリーズ オプション品です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

RoHS?最小発注数量
バッテリ
-
1個
RS-422A変換アダプタ
10
1個
エンドカバー
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,952
( 4,347 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,459
( 6,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,483
( 8,231 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オムロン PLC対応バッテリ CJシリーズ オプション品です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CJシリーズ オプション品のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
PLCのバッテリー
5
満足度:5.0
ほぼオムロン のPLCを活用しているので必要品になります。いつも即納ですので、安心して購入できます。
0人が参考にしています。
PLCの交換用
5
満足度:5.0
PLCの交換用に購入。バッテリー切れだったので購入しましたが到着も早く助かりました。
0人が参考にしています。
放送設備内蔵のシーケンサの交換部品として
4
満足度:4.0
放送設備に内蔵されているシーケンサが不良となったため 取り急ぎ発注しました。 急ぎ必要となったので、納期が短くて助かり...もっと読む
0人が参考にしています。
PLCのCJシリーズに使用
4
満足度:4.0
機械のメンテナンスを行っております。お客様の中には生産をしている会社もありますので、5-8年に1度時期を決めてトラブルな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CJシリーズ オプション品
プログラマブルコントローラ CPM2C オプション品
CPシリーズ CPUユニット CP1E/CP2E オプション品
C200HX, C200HG, C200HEシリーズ オプション
MICREX-SXシリーズ リチウム電池
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロン富士電機機器制御三菱電機
通常価格3,952-5,6482,2144,0332,989 -2,390 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

PLC対応バッテリカテゴリの売れ筋ランキング