17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

プロセス入力ユニット CS1W-PTW01 CS1W-PTW01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プロセス入力ユニット CS1W-PTW01

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CS1W-PTW01

2021年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

1ユニットで最大8点のアナログ信号を取り込める2線式伝送器入力ユニット。
【特長】
・2線式伝送器からの統一信号(4~20mA)4点の入力が可能。
・外部DC電源は不要。
・チャネル間絶縁のため、電源共通のための電圧入力間の回り込み回路が発生しない。
・スケーリング機能/測定値警報機能。
・変化率演算・警報/入力断線警報。
・海外規格:UC1、CE。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種別
入力
入力種類
電圧 / 電流
入力 CH数
4
入力レンジ
[その他] その他
A/D変換速度(変換時間)
100~500ms未満
端子形状
[端子台] 端子台
代表規格
CE / UL / CUL / CSA
消費電流(5V系)(A)
0.15
消費電流(26V系)(A)
0.16
入力信号レンジ
4~20mA, 1~5V
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト