エレクトロニクス部品技術窓口
アイソレータ、電源、信号変換器などの機能をユニットに取り込んだアナログ入出力ユニット。【特長】・1ユニ...
詳細を確認
CS1W-P□□0□/P□□52の寸法図

CS1W-PTS55/PTS56の寸法図
| ユニット種類 | 商品名称 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点数 | 信号レンジ選択 | 信号レンジ | 変換速度 | 外部接続 | ||
| CSシリーズ 高機能I/Oユニット | 絶縁型 熱電対入力ユニット | - | - | - | - | 脱着式端子台 |
| 8点 | 8点個別 | R、S、K、J、T、L、B | 250ms/8点 | |||
| 4点 | 4点個別 | B、E、J、K、N、R、S、T、±80mV | 150ms/4点 | |||
| ユニット種類 | 商品名称 | 占有号機数 | 消費電流(A) | 形式 | 海外規格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 26V系 | |||||
| CSシリーズ 高機能I/Oユニット | 絶縁型 熱電対入力ユニット | 1号機分 (号機No.0~95) | - | - | - | UC1、N、CE、 |
| 0.18 | 0.06 | 形CS1W-PTS55 | UC1、CE | |||
| 0.15 | 0.15 | 形CS1W-PTS01-V1 | ||||
| ユニット種類 | 商品名称 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点数 | 信号レンジ選択 | 信号レンジ | 変換速度 | 外部接続 | ||
| CSシリーズ 高機能I/Oユニット | 絶縁型 測温抵抗体入力ユニット | 4点 | 4点個別 | Pt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω | 250ms/4点 | 脱着式端子台 |
| 8点 | 8点個別 | Pt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω | 250ms/8点 | |||
| 4点 | 4点個別 | Pt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω | 100ms/4点 | |||
| ユニット種類 | 商品名称 | 占有号機数 | 消費電流(A) | 形式 | 海外規格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 26V系 | |||||
| CSシリーズ 高機能I/Oユニット | 絶縁型 測温抵抗体入力ユニット | 1号機分 (号機No.0~95) | 0.25 | - | 形CS1W-PTS52 | UC1、CE |
| 0.18 | 0.06 | 形CS1W-PTS56 | ||||
| 0.15 | 0.15 | 形CS1W-PTS02 | ||||
CSシリーズプロセス入出力ユニット共通の仕様は以下のとおり。
| 項目 | 仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用PLC | CSシリーズ | |||||||||
| ユニット | CSシリーズ高機能I/Oユニット | |||||||||
| 構造 | ベース取付形、シングル・サイズ | |||||||||
| 外形寸法(mm) | 35W×130H×126D | |||||||||
| 質量 | 450g以下 | |||||||||
| 外部接続端子 | ・形CS1W-PTS55/56,PDC55: 24点着脱式端子台(レバー式)(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) ・上記以外の形式: 21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) | |||||||||
| 号機No.設定スイッチ | 00~95 | |||||||||
| 自己診断機能 | 診断結果をLEDで表示 | |||||||||
| 装着可能位置 | CPU装置またはCSシリーズ増設装置 | |||||||||
| 装着可能台数 | 80台(10ユニット×8装置) 1装置(CPU装置または増設装置)に装着される全ユニット(CPUユニットなどを含む)の消費電流の合計が電源ユニットの最大供給電力以下であることを確認してください。 | |||||||||
| 使用周囲温度 | 0~55℃ | |||||||||
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露のないこと) | |||||||||
| 品名 | 形式 | 消費電流(電力) | |
|---|---|---|---|
| 5V | 26V | ||
| 絶縁型 熱電対入力ユニット | 形CS1W-PTS01-V1 | 0.15A(0.75W) | 0.15A(3.9W) |
| 形CS1W-PTS55 | 0.18A(0.90W) | 0.06A(1.56W) | |
| 絶縁型 測温抵抗体入力ユニット(Pt100、JPt100) | 形CS1W-PTS02 | 0.15A(0.75W) | 0.15A(3.9W) |
| 絶縁型 測温抵抗体入力ユニット(Pt100、JPt100) | 形CS1W-PTS52 | 0.25A(1.25W) | 未使用 |
| 形CS1W-PTS56 | 0.18A(0.90W) | 0.06A(1.56W) | |
(単位:mm)

CS1W-P□□0□/P□□52の寸法図
(単位:mm)

CS1W-P□□0□/P□□52の端子台外形寸法図
(単位:mm)

CS1W-PTS55/PTS56の寸法図
(単位:mm)

CS1W-PTS55/PTS56の端子台外形寸法図

CS1W-P□□0□/P□□52の各部名称・機能(正面)

CS1W-P□□0□/P□□52の各部名称(側面)

CS1W-PTS55/PTS56の各部名称・機能(正面)

CS1W-PTS55/PTS56の各部名称(側面)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
97,680円 ( 107,448円 ) | 1日目 |
78,590円 ( 86,449円 ) | 1日目 |
113,327円 ( 124,660円 ) | 1日目 |
113,327円 ( 124,660円 ) | 1日目 |
アイソレータ、電源、信号変換器などの機能をユニットに取り込んだアナログ入出力ユニット。
【特長】
・1ユニットで最大8点のアナログ信号を取り込める。
・チャネル間絶縁のため、電源共通のための電圧入力間の回り込み回路が発生しない。
・スケーリング機能/測定値警報機能。
・変化率演算・警報/入力断線警報。
・装着可能な装置(CS1システム):CPU装置/増設装置/CS1用長距離増設装置。
・装着可能な装置(CS1D):CPU装置(CPU単独/CPU二重化)/増設装置。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F アナログ入力ユニット
5通常価格(税別):8,643円~

オムロン
NXシリーズ 温度入力ユニット NX-TS
0通常価格(税別):47,716円~

三菱電機
MELSEC iQ-F アナログ入力(入出力)ユニット
0通常価格(税別):30,200円~

オムロン
NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA
0通常価格(税別):64,123円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~