17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 入力 CH数

    ~mm
  • A/D変換速度(変換時間)

  • 消費電流(5V系)(A)

    ~mm
  • 消費電流(26V系)(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プロセス入力ユニット CS1W-P

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

入力 CH数

A/D変換速度(変換時間)

消費電流(5V系)

(A)

消費電流(26V系)

(A)

入力信号レンジ

RoHS?最小発注数量
4
10~50ms未満
0.12
0.12
4~20mA, 0~20mA, 0~10V, ±10V, 0~5V, ±5V, 1~5V, 0~1.25V, ±1.25V
-
1個
8
100~500ms未満
0.18
0.06
4~20mA, 0~10V, 0~5V, 1~5V
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,477
( 139,125 )
1日目
125,919
( 138,511 )
1日目

詳細情報

基本情報

オムロンのプロセス入力ユニットCS2W-Pです。
代表規格:CE/UL/CUL/CSA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロセス入力ユニット CS1W-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロセス入力ユニット CS1W-P
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U
アナログ入力ユニット CK3W-AD□100
NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□
CSシリーズ アナログ入出力ユニット CS1W
温度センサユニット(プロセス入力ユニット)CJ1W-PTS□□
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格125,919-96,424137,414 -45,63271,733 -53,797
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
種別入力入力入力入力入力入力
入力種類電圧 / 電流電圧 / 電流 / 熱電対 / 測温抵抗体 / その他電圧電圧電圧 / 電流-
入力レンジその他その他-10~10V-5.0~+5.0mV/Vその他その他
端子形状端子台端子台端子台スクリューレスクランプ端子台-端子台
代表規格CE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSACE / UL / CSACE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング