17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)

通常単価(税別)
485,525491,461
税込単価
534,078540,607
通常出荷日:1日目

【特長】CS1Dシリーズのプログラマブルコントローラ、CPUユニット(CPU二重化用)です。【データメ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

入出力点数

(点)

プログラム容量

(kステップ)

備考1

RoHS?最小発注数量
ビルディングブロック
5120
60
CPU二重化用
10
1個
ビルディングブロック
5120
250
CPU二重化用
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485,525
( 534,078 )
1日目
491,461
( 540,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
CS1Dシリーズのプログラマブルコントローラ、CPUユニット(CPU二重化用)です。
【データメモリ容量】
128Kワード
【機能】
バッテリレス運転、サイクルタイム一定化、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、電源ON時のモード指定、メモリカード機能、ファイル機能、デバッグ機能等多くの機能を搭載しております。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)
CS1G CS1Hシリーズ CPUユニット
NJシリーズ CPUユニット
SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット
プログラマブル多軸モーションコントローラ CK5M CPUユニット
マシンオートメーションコントローラNJシリーズ NC統合コントローラ
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格485,525-97,185 -191,993 -33,910 -737,964763,411
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
海外規格UL、CUL、CSA、CEUL, CUL, CSA, CEUL, CUL, CSA, CEUL, CUL, CSA, CEUL/CSA/CEUL/CSA/CE

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト