エレクトロニクス部品技術窓口
簡単なシーケンス制御から、2軸の位置決め制御まで、本格機能をもつベーシックパッケージシリーズ。【特長】...
詳細を確認
CP1Lの外観(シリアル通信)
特長
| - | 形CP1L | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lタイプ | Mタイプ | ELタイプ | EMタイプ | |||||||
| 10点 | 14点 | 20点 | 30点 | 40点 | 60点 | 20点 | 30点 | 40点 | ||
| I/O | 内蔵入力リレー | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 36 | 12 | 18 | 24 |
| 内蔵出力リレー | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 8 | 12 | 16 | |
| 端子台 | 脱着不可 | 脱着可能 | 脱着不可 | 脱着可能 | ||||||
| 最大入出力点数 | 10 | 54 | 60 | 150 | 160 | 180 | 60 | 150 | 160 | |
| CP1W拡張ユニット装着 | 不可 | 可(最大1台) | 可(最大3台) | 可(最大1台) | 可(最大3台) | |||||
| CJシリーズ高機能I/Oユニット、 CPU高機能ユニット装着 | 不可 | |||||||||
| 入力割込/入力割込カウンタモード/ パルスキャッチ入力 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 高速カウンタ(加算パルス入力) | 4点 最大100kHz | |||||||||
| パルス出力 (トランジスタ出力タイプのみ) | 2点 最大100kHz | |||||||||
| 内蔵アナログ入出力 | なし | 入力2点 | ||||||||
| アナログボリューム (設定範囲:0~255) | 1点 | なし | ||||||||
| 外部アナログ設定入力 (分解能:256) | あり(0~10V) | なし | ||||||||
| オプションボード | 接続可能台数 | 使用不可 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| シリアル通信 オプションユニット (形CP1W-CIF01/CIF11/CIF12-V1) | 使用不可 | 使用可能 | ||||||||
| Ethernet オプションボード (形CP1W-CIF41) | 使用不可 | 使用可能 | 使用不可 | |||||||
| LCDオプションボード (形CP1W-DAM01) | 使用不可 | 使用可能 | ||||||||
| アナログ入出力 オプションボード (形CP1W-MAB21/ADB21/DAB21V) | 使用不可 | 使用可能 | ||||||||
| CPU詳細 | 内蔵ポート | USB | Ethernet | |||||||
| ファンクションブロック (ラダーチャート、 ストラクチャードテキスト(ST)) | 使用可能 | |||||||||
| 命令実行時間(最小値) | 基本命令:0.55μs、応用命令:4.1μs | |||||||||
| プログラム容量 | 5Kステップ | 10Kステップ | 5K(+10K FB)ステップ | 10K(+10K FB)ステップ | ||||||
| データメモリ【D】 | 10Kワード | 32Kワード | 10Kワード | 32Kワード | ||||||
| メモリカセット (CP1W-ME05M) | 使用可能 | |||||||||
| 時計機能 | あり | |||||||||
| バッテリ | あり(形CJ1W-BAT01を装着) | |||||||||
| 7セグメントLED | なし | |||||||||
| リレー出力 | AC電源タイプ | 形CP1L-L10DR-A | 形CP1L-L14DR-A | 形CP1L-L20DR-A | 形CP1L-M30DR-A | 形CP1L-M40DR-A | 形CP1L-M60DR-A | - | - | - |
| DC電源タイプ | - | - | 形CP1L-L20DR-D | 形CP1L-M30DR-D | 形CP1L-M40DR-D | 形CP1L-M60DR-D | 形CP1L-EL20DR-D | - | - | |
| トランジスタ出力(シンク) | AC電源タイプ | 形CP1L-L10DT-A | 形CP1L-L14DT-A | 形CP1L-L20DT-A | 形CP1L-M30DT-A | 形CP1L-M40DT-A | 形CP1L-M60DT-A | - | - | - |
| DC電源タイプ | - | 形CP1L-L14DT-D | 形CP1L-L20DT-D | 形CP1L-M30DT-D | 形CP1L-M40DT-D | 形CP1L-M60DT-D | - | 形CP1L-EM30DT-D | 形CP1L-EM40DT-D | |
| トランジスタ出力(ソースタイプ) | DC電源タイプ | - | - | - | - | 形CP1L-M40DT1-D | - | - | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
55,601円 ( 61,161円 ) | 1日目 |
66,394円 ( 73,033円 ) | 1日目 |
77,257円 ( 84,983円 ) | 1日目 |
21,692円 ( 23,861円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,692円 ( 23,861円 ) | 1日目 |
25,341円24,073円 ( 26,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,341円20,272円 ( 22,299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,483円 ( 29,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,269円 ( 34,396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,131円 ( 36,444円 ) | 1日目 |
33,131円 ( 36,444円 ) | 1日目 |
33,131円 ( 36,444円 ) | 1日目 |
44,415円 ( 48,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,415円 ( 48,857円 ) | 1日目 |
44,415円 ( 48,857円 ) | 1日目 |
44,415円 ( 48,857円 ) | 1日目 |
61,357円 ( 67,493円 ) | 1日目 |
61,357円 ( 67,493円 ) | 1日目 |
71,100円 ( 78,210円 ) | 1日目 |
61,357円 ( 67,493円 ) | 1日目 |
61,357円 ( 67,493円 ) | 1日目 |
76,194円 ( 83,813円 ) | 1日目 |
76,194円 ( 83,813円 ) | 1日目 |
76,194円 ( 83,813円 ) | 1日目 |
76,194円 ( 83,813円 ) | 1日目 |
簡単なシーケンス制御から、2軸の位置決め制御まで、本格機能をもつベーシックパッケージシリーズ。
【特長】
・Ethernet通信機能標準搭載「CP1L-EMタイプ」「CP1L-ELタイプ」
・パルス出力機能2軸標準搭載。高精度な位置決め制御に威力を発揮
・高速カウンタ機能単相4軸標準搭載。多軸制御にも一台で簡単に対応
・ペリフェラルUSBポート搭載「CP1L-Mタイプ」「CP1L-Lタイプ」
・ストラクチャードテキスト(ST)言語で演算機能も簡単実行
・CP1Wシリーズのユニットが使用可能、拡張性も抜群
・割込入力機能最大6点搭載。命令の高速処理により、装置全体の高速化に貢献
・LCD表示設定機能でメンテナンスや立ち上げ調整が簡単(オプションボードにより可能)(CP1L-L10点タイプは使用不可)
・シリアル通信機能最大2ポート対応。RS-232C、RS-485をオプションボードにより自由に選択(CP1L-L10点タイプは使用不可)
【用途】
・シーケンス制御を伴う産業設備・装置に、リレーシーケンスからの置き換えに使用


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):47,520円~

オムロン
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル
0通常価格(税別):15,910円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):36,900円~

三菱電機
MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU
4.8通常価格(税別):26,893円~

オムロン
CPシリーズ CPUユニット CP1E
4.6通常価格(税別):10,534円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
4.5通常価格(税別):21,291円~