エレクトロニクス部品技術窓口
マニュアルレスでスムーズな操作が可能なCPUユニット。【特長】・キーボードから命令語のニーモニックを入...
詳細を確認
CP1Eの外観
| タイプ | AC電源タイプ | DC電源タイプ | |
|---|---|---|---|
| 形式 | 形CP1E-□□□S□D□-A 形CP1E-□□□D□-A | 形CP1E-□□□S□D□-D 形CP1E-□□□D□-D | |
| 構造 | 盤内内蔵型 | ||
| 外形 高さ×奥行× 幅 | E/N/NA□□タイプ 10点入出力タイプ(形CP1E-E10D□-□):90mm(*1)×85mm(*2)×66mm 14/20点入出力タイプ(形CP1E-□14/20D□-□):90mm(*1)×85mm(*2)×86mm 30点入出力タイプ(形CP1E-□30D□-□):90mm(*1)×85mm(*2)×130mm 40点入出力タイプ(形CP1E-□40D□-□):90mm(*1)×85mm(*2)×150mm 60点入出力タイプ(形CP1E-N60D□-□):90mm(*1)×85mm(*2)×195mm アナログ内蔵20点入出力タイプ(形CP1E-NA20D□-□):90mm(*1)×85mm(*2)×130mm E/N□□S(1)タイプ 14/20点入出力タイプ(形CP1E-E14/20SD□-□):90mm(*1)×79mm(*2)×86mm 30点入出力タイプ(形CP1E-□30S(1)D□-□):90mm(*1)×79mm(*2)×130mm 40点入出力タイプ(形CP1E-□40S(1)D□-□):90mm(*1)×79mm(*2)×150mm 60点入出力タイプ(形CP1E-□60S(1)D□-□):90mm(*1)×79mm(*2)×195mm | ||
| 質量 | 10点入出力タイプ(形CP1E-E10D□-□):300g以下 14点入出力タイプ(形CP1E-□14(S)D□-□):360g以下 20点入出力タイプ(形CP1E-□20(S)D□-□):370g以下 30点入出力タイプ(形CP1E-□30(S□)D□-□):600g以下 40点入出力タイプ(形CP1E-□40(S□)D□-□):660g以下 60点入出力タイプ(形CP1E-□60(S□)D□-□):850g以下 アナログ内蔵20点入出力タイプ(形CP1E-NA20D□-□):680g以下 | ||
| 電 源 仕 様 | 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | DC24V |
| 許容電源電圧 | AC85~AC264V | DC20.4~DC26.4V | |
| 消費電力 | 15VA/AC100V以下 25VA/AC240V以下 (形CP1E-□10/14/20(S)D□-A) | 9W以下(形CP1E-E10D□-D) 13W以下(形CP1E-N14/20D□-D) | |
| 50VA/AC100V以下 70VA/AC240V以下 (形CP1E-□30/40/60(S□)D□-A、形CP1E-NA20D□-A) | 20W以下 (形CP1E-N30/40/60(S□)D□-D、形CP1E-NA20D□-D) (*4) | ||
| 突入電流 | AC120V 20A/8ms以下(常温コールドスタート時) AC240V 40A/8ms以下(常温コールドスタート時) | DC24V 30A/20ms以下(常温コールドスタート時) | |
| 外部供給電源(*3) | なし(形CP1E-□10/14/20(S)D□-A) DC24V 300mA以下(形CP1E-□30/40/60D□-A、形CP1E-□30/40/60SDR-A、形CP1E-NA20D□-A) | なし | |
| 絶縁抵抗 | AC外部端子一括とGR端子間 20MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計) | DC一次電源とDC二次電源間は非絶縁です。 | |
| 耐電圧 | AC外部端子一括とGR端子間 AC2,300V 50/60Hz 1分間 漏れ電流5mA以下 | DC一次電源とDC二次電源間は非絶縁です。 | |
| 電断時間検知 | 10ms以上 | 2ms以上 | |
| 使 用 環 境 | 使用周囲温度 | 0~55℃ | |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH | ||
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
| 保存周囲温度 | -20~+75℃(バッテリを除く) | ||
| 使用標高 | 2,000m以下 | ||
| 汚染度 | 汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 | ||
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) | ||
| オーバーボルテージ カテゴリ | カテゴリⅡ:IEC61010-2-201に該当 | ||
| EMCイミュニティ レベル | ゾーンB | ||
| 耐振動 | JIS C60068-2-6に準拠 5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) | ||
| 耐衝撃 | JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||
| 端子台 | 固定式(脱着不可) | ||
| 端子ねじサイズ | M3 | ||
| 適合規格 | EC指令 | ||
| 接地方法 | D種接地(第3種接地) | ||
注.拡張I / Oユニット、拡張ユニットの一般仕様はCPUユニットと同じ条件になります。
*1.取り付け部含めると110mm
*2.ケーブルを除く
*3.入力機器用電源としてお使いください(出力機器の駆動用電源としては使用できません。)
*4.この値は最大システム構成とした定格値であり、実際の構成にあわせたDC電源タイプの消費電力の目安は、 以下の計算式により算出が可能です。
計算式 :
DC電源タイプの消費電力={(5V消費電流)×5V/70%(CP1L内部の電源効率)+(24V消費電流)×24V}×1.1(電流変動要素)
上記計算結果を目安に、余裕を持ったDC電源を選定してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,534円 ( 11,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,534円 ( 11,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,534円 ( 11,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,534円 ( 11,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,415円 ( 44,457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,415円 ( 44,457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
マニュアルレスでスムーズな操作が可能なCPUユニット。
【特長】
・キーボードから命令語のニーモニックを入力すると、命令語の候補が表示され、アドレスも自動入力される。
・見渡すだけで全体を把握でき、マニュアルレスでスムーズな操作が可能。
・CP1Eにペリフェラル(USB)ポートを搭載。
・プログラミングツール(パソコン)とは市販のUSBケーブルで接続できる。
・「トランジスタ出力タイプ」100kHz、2軸のパルス出力機能で高精度な位置決め制御。
・100kHz(単相)2軸と10kHz(単相)4軸の高速カウンタ機能で多軸制御も1台で制御。
・インバータ速度を内蔵RS-485で指令。
・1/12,000分解能で高精度なアナログ入出力制御。 オプションボードによる少点数から、拡張ユニットにより最大24点まで拡張可能。
・温度入力ユニットとPID命令の組み合わせで温度制御も実現可能。
・装置を複数台のCP1Eで制御する時、CP1Eを最大9台まで10ch以内のデータリンクが可能。
・オプション機器の使用で、アプリケーション対応力をさらに拡大。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):47,520円~

オムロン
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル
0通常価格(税別):15,910円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):36,900円~

三菱電機
MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU
4.8通常価格(税別):26,893円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
4.5通常価格(税別):21,291円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット
4通常価格(税別):49,000円