エレクトロニクス部品技術窓口
基本性能を向上でプログラム容量が増加のSYSMAC CJシリーズのPLC(CPUユニット)。【特長】・...
詳細を確認
形CJ2M-CPU3□の外観

寸法図

形CJ2M-CPU1□の外観

寸法図
| 商品名称 | 仕様 | 消費電流 (A) | 形式 | 海外規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入出力点数/ 構成ユニット 装着台数 (最大増設装置数) | プログラム 容量 | データメモリ 容量 | LD 命令処理速度 | 内蔵 EtherNet/IP ポート | オプション ボードスロット | 5V 系 | 24V 系 | |||
| CJ2M (EtherNet/IP機能付き) CPU | 2560点/40台 (増設最大3装置) | 60K ステップ | 160Kワード DM:32Kワード、 EM:32K ワード×4バンク | 0.04μs | 1ポート | 1スロット | *0.7 | ― | 形CJ2M-CPU35 | UC1、N、L、CE |
| 30K ステップ | 形CJ2M-CPU34 | |||||||||
| 20K ステップ | 64Kワード DM:32Kワード、 EM:32K ワード×1バンク | 形CJ2M-CPU33 | ||||||||
| 10K ステップ | 形CJ2M-CPU32 | |||||||||
| 5K ステップ | 形CJ2M-CPU31 | |||||||||
CJ2M(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット
| 商品名称 | 仕様 | 消費電流 (A) | 形式 | 海外規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入出力点数/ 構成ユニット 装着台数 (最大増設装置数) | プログラム 容量 | データメモリ 容量 | LD 命令処理速度 | 内蔵 EtherNet/IP ポート | オプション ボードスロット | 5V 系 | 24V 系 | |||
| CJ2M CPUユニット | 2560点/40台 (増設最大3装置) | 60K ステップ | 160Kワード DM:32Kワード、 EM:32K ワード×4バンク | 0.04μs | ― | ― | *0.5 | ― | 形CJ2M-CPU15 | UC1、N、L、CE |
| 30K ステップ | 形CJ2M-CPU14 | |||||||||
| 20K ステップ | 64Kワード DM:32Kワード、 EM:32K ワード×1バンク | 形CJ2M-CPU13 | ||||||||
| 10K ステップ | 形CJ2M-CPU12 | |||||||||
| 5K ステップ | 形CJ2M-CPU11 | |||||||||
CJ2M CPU ユニット
| 項目 | CJ2M | ||
|---|---|---|---|
| CPU1□ | CPU3□ | ||
| 構造 | 盤内内蔵型 | ||
| 接地方法 | D種接地(第3種接地) | ||
| 外形 高さ×奥行×幅 | 90mm×75mm×31mm | 90mm×75mm×62mm | |
| 質量 *1 | 130g以下 | 190g以下 *2 | |
| 消費電流 | DC5V 0.5A | DC5V 0.7A | |
| 使用環境 | 使用周囲温度 | 0~55℃ | |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露しないこと) | ||
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
| 保存周囲温度 | -20~70℃(バッテリーを除く) | ||
| 使用標高 | 2000m以下 | ||
| 汚染度 | 汚染度2以下:JIS B3502、IEC61131-2に適合 | ||
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) | ||
| オーバーボルテージカテゴリ | カテゴリⅡ:JIS B3502、IEC61131-2に適合 | ||
| EMCイミュニティレベル | ゾーンB | ||
| 耐振動 | JIS C60068-2-6に準拠 5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) | ||
| 耐衝撃 | JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2) | ||
| バッテリ | 寿命 | 5年 25℃ | |
| 質量 | 約10g | ||
| 使用形式 | 形CJ1W-BAT01 | ||
| 適合規格 | cULus、NK、LR、EC指令対応 | ||
*1 エンドカバーとバッテリの質量を含みます。
*2 シリアルオプションボードなしの状態。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,910円 ( 37,301円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58,248円52,423円 ( 57,665円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
71,359円 ( 78,495円 ) | 1日目 |
127,621円 ( 140,383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
153,642円 ( 169,006円 ) | 1日目 |
119,722円 ( 131,694円 ) | 1日目 |
155,906円 ( 171,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
213,213円 ( 234,534円 ) | 1日目 |
基本性能を向上でプログラム容量が増加のSYSMAC CJシリーズのPLC(CPUユニット)。
【特長】
・豊富な実績を持つCJ1Mがさらに進化したCPUユニット。
・CPUあたり最大40台のユニットを接続可能。
・CPUにパルスI/Oブロックを装着し、位置制御機能を追加可能。
・「PLC置き換え機種選定ツール」や「I/O配線を再利用できるアダプタ」なども準備されている。
・5Kstepから60Kstepまで、最適なプログラム容量で選べる、5つのバリエーション。
・LD命令=40ns、SIN演算=0.86μsなど、演算基本性能の向上。また、ファンクションブロックの呼び出し時間も改善。
・パルスI/Oブロックを最大2台装着でき、最大4軸の位置決め制御を簡単に実現。4点高速カウンタ、8点割り込み入力に対応。(CJ2M CPUユニット ユニットVer.2.0以降)
・EtherNet/IPポートにより周辺ツール接続、PLC間データリンク・メッセージ通信、FTP転送などの汎用イーサネット通信が可能(形CJ2M-CPU3□)。
・USBポート標準搭載により、サポートソフトは市販USBケーブルで直接接続可能。
・シリアルオプションボードの装着により、RS-232CあるいはRS-422A/485通信ポートを増設可能(形CJ2M-CPU3□)。
・ファンクションブロック専用の格納エリアを用意し、ファンクションブロックを使用して部品化・構造化しても、ユーザプログラムエリアの使用量を削減。
・CJ1用ユニットがそのまま使用可能。
【用途】
・現在使用しているPLCを活用しながらリプレースできるツールやハードに利用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
4.5通常価格(税別):21,291円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):47,520円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):36,900円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)
4.5通常価格(税別):96,000円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット
4通常価格(税別):49,000円

オムロン
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル
0通常価格(税別):15,910円~