17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • プログラム容量(kステップ)

    ~mm
  • 形式種類

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット

通常単価(税別)
213,100446,119
税込単価
234,410490,731
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

小さい、速い、フレキシブルのCJ1機能を進化・継承し、マシン制御に最適な高速・大容量コントローラ。【特...

詳細を確認
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CJシリーズ CJ2H CPUユニット CJ2H-CPU6□(-EIP)の仕様

SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット:関連画像

形CJ2H-CPU6□の外観

SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット:関連画像

形CJ2H-CPU6□の寸法図(単位:mm)

SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット:関連画像

CJ2H-CPU6□-EIPの外観

SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット:関連画像

CJ2H-CPU6□-EIPの寸法図(単位:mm)

機種CJ2H
タイプハイエンドタイプフラッグシップタイプ
形式形CJ2H-CPU6□形CJ2H-CPU6□-EIP
プログラム容量最大400Kステップ
データメモリ容量最大832Kワード
入出力点数2,560点
基本命令実行速度 (LD)16ns
応用命令実行速度 (MOV)48ns
浮動小数点演算 (SIN)0.59μs
共通処理時間100μs200μs
通信ポートUSBポート
シリアルポート
(RS-232C)
EtherNet/IPポート-
割込高速起動機能
ユニット間同期制御機能
(位置制御ユニット 形CJ1W-NC□□4と組み合わせ時)

製品仕様

項目形式
形CJ2H-
CPU64(-EIP)CPU65(-EIP)CPU66(-EIP)CPU67(-EIP)CPU68(-EIP)
構造盤内内蔵型
接地方法D種接地(第3種接地)
外形(高さ×奥行×幅)形CJ2H-CPU6□-EIP:90mm×65mm×80mm
形CJ2H-CPU6□:90mm×65mm×49mm
質量 *形CJ2H-CPU6□-EIP:280g以下
形CJ2H-CPU6□:190g以下
消費電流形CJ2H-CPU6□-EIP:DC5V 0.82A 
形CJ2H-CPU6□:DC5V 0.42A 
使用環境使用周囲温度0~55℃
使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)
使用周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
保存周囲温度-20~+70℃(バッテリを除く)
使用標高2,000m以下
汚染度汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当
耐ノイズ性IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ:IEC61010-2-201に該当
EMCイミュニティレベルゾーンB
耐振動JIS C60068-2-6に準拠
5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz
加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠
147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2
バッテリ寿命5年 25℃
質量約10g
使用形式形CJ1W-BAT01
適合規格CULUS、NK、LR、EC指令対応

* エンドカバーとバッテリの質量を含みます。

製品仕様

項目形式
形CJ2H-
CPU64(-EIP)CPU65(-EIP)CPU66(-EIP)CPU67(-EIP)CPU68(-EIP)
プログラム容量50Kステップ100Kステップ150Kステップ250Kステップ400Kステップ
入出力点数2560点
処理速度共通処理時間(オーバーヘッド) *1通常モード:形CJ2H-CPU6□-EIP:200μs
形CJ2H-CPU6□:100μs
命令実行時間基本命令:0.016μs~ 応用命令:0.048μs~
割込I/O割込・外部割込割込タスクの起動時間:26μsまたは 17μs *2(ユニットVer.1.0では30μs)
サイクル実行タスクへの復帰時間:11μsまたは 8μs *2(ユニットVer.1.0では15μs)
定時割込最小時間間隔:0.2msまたは0.1ms *2(0.1ms単位で設定)
割込タスクの起動時間:22μsまたは 13μs *2 (ユニットVer.1.0では27μs)
サイクル実行タスクへの復帰時間:11μsまたは 8μs *2 (ユニットVer.1.0では15μs)
接続できるユニット数-1装置(CPUまたは増設)10台。基本システム全体で40台
基本I/Oユニット制限なし
ただし、割込入力ユニット(形CJ1W-INT01)については最大2 台まで
高機能I/Oユニット最大96 号機分(号機No.0 ~ 95)のユニットを装着可能
(機種によって1 ~ 8 号機を占有)
CPU高機能ユニット形CJ2H-CPU6□-EIP:最大15 台
形CJ2H-CPU6□:最大16 台
割込機能の使用可能な位置形CJ2H-CPU6□-EIP:CPU 装置のスロット0~3
形CJ2H-CPU6□:CPU 装置のスロット0~4
増設ラック数最大3
CIO入出力リレー2560点(160CH) 0000~0159CH
データリンクリレー3200点(200CH) 1000~1199CH
同期データリンクリレー1536点(95CH) 1200~1295CH
CPU高機能ユニットリレー6400点(400CH) 1500~1899CH
高機能I/Oユニットリレー15360点(960CH) 2000~2959CH
DeviceNetリレー9600点(600CH) 3200~3799CH
内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア3200点(200CH) 1300~1499CH、 37504点(2344CH) 3800~6143CH 外部入出力はできない
Wリレー8192点(512CH) W000~W511CH 外部入出力はできない
保持リレー8192点(512CH) H000~H511CH
プログラム上だけで使用でき、 電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持
H512~H1535はファンクションブロック専用リレー
(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)
  • *1. 形CJ2H-CPU6□-EIPのEtherNet/IPのタグデータリンクを使用した場合、以下が加算されます。 通常時:100μs+転送CH数×0.33μs 割込高速起動機能使用時:100μs+転送CH数×0.87μs
  • *2. 割込高速起動機能使用時。
項目形式
形CJ2H-
CPU64(-EIP)CPU65(-EIP)CPU66(-EIP)CPU67(-EIP)CPU68(-EIP)
特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)
・7168点(448CH) A000~A447CH
・24576点(1536CH) A10000~A11535CH *1
読出可/書込可:16384点(1024CH) A448~A1471CH *1
一時記憶リレー16点 TR0~15
タイマ4096点 T0000~T4095(カウンタとは別)
カウンタ4096点 C0000~C4095(タイマとは別)
データメモリ32Kワード *2
・高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)
・CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)
拡張データメモリ32Kワード/1バンク×1~最大25バンク:E00_00000~最大E18_32767 *2、*3
32Kワード×4バンク32Kワード×4バンク32Kワード×10バンク32Kワード×15バンク32Kワード×25バンク
強制セット/リセット可能エリア *4EM強制セット/リセット機能使用時バンク0~3バンク0~3バンク0~9バンク0~Eバンク0~18
アドレス自動割付指定時バンク3バンク3バンク6~9バンク7~Eバンク11~18
インデックスレジスタIR0~15
レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。
(タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)
サイクル実行タスクフラグ128点
メモリカード128Mバイト、256Mバイト、512Mバイト
動作モード「プログラムモード」:プログラムは停止状態。実行前の準備を行うモード。
「モニタモード」:プログラムは実行状態。オンラインエディット、I/Oメモリの現在値変更などの操作が可能。
「運転モード」:プログラムは実行状態。通常の運転時に使用するモード。
実行モード通常モード
プログラミング記述言語ラダーロジック(LD)、
シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、
ストラクチャード・テキスト(ST)、
インストラクション・リスト(IL)
ファンクションブロック定義最大数2048
インスタンス最大数2048
タスクタスクの種類サイクル実行タスク
割込みタスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク)
タスク数サイクル実行タスク:128
割込みタスク:256
(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)
  • *1. A960~A1471CHとA10000~A11535CHは、CJ2 CPUユニットに対応していないCPU高機能ユニット、高機能I/Oユニット、表示器、ソフトウェアなどからはアクセス不可。
  • *2. ビットアドレス指定が可能。ただし、CJ2 CPUユニットに対応していないCPU高機能ユニット、高機能I/Oユニット、表示器、ソフトウェアなどからのビットアクセスは不可。
  • *3. EMバンク D~18は、CJ2 CPUユニットに対応していないCPU高機能ユニット、高機能I/Oユニット、表示器、ソフトウェアなどからはアクセス不可。
  • *4. CJ2H CPUユニットでは、アドレス自動割付に指定したエリアまたはEM強制セット/リセット機能により指定したエリアのみ強制セット/リセットが可能。(ユニットVer.1.2以降)

※一部の製品情報のみ掲載しています。

型番リスト

表示件数

種類

プログラム容量

(kステップ)

形式種類

備考1

RoHS?最小発注数量
ベースレス
50
-
-
10
1個
ベースレス
100
英文仕様
-
10
1個
ベースレス
150
-
-
10
1個
ベースレス
150
-
大容量高速通信が可能なEtherNet/IPを標準内蔵
10
1個
ベースレス
250
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213,100
( 234,410 )
1日目
266,900
( 293,590 )
1日目
321,424
( 353,566 )
1日目
421,415
( 463,557 )
在庫品1日目当日出荷可能
446,119
( 490,731 )
1日目

詳細情報

基本情報

小さい、速い、フレキシブルのCJ1機能を進化・継承し、マシン制御に最適な高速・大容量コントローラ。
【特長】
・LD命令=16ns、SIN演算=0.59μsなどの「優れた高速制御性能を実現」。
・入出力スループットを最大限に高める「割込高速起動を搭載」。
・デバッグ効率を大幅にアップさせる「充実のデータトレース」。
・メモリ異常から装置を守る「安心のユーザメモリ自動復旧機能」。
・より高度なモーション制御を可能にする「ユニット間同期制御」。
・入出力スループットを高速化する「ダイレクト処理の都度リフレッシュ命令」。
【用途】
・シーケンス制御を伴う産業設備・装置や、リレーシーケンスからの置き換えに使用。

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q形CS1シリーズ/形CJ1シリーズ/形CJ2シリーズのCPUユニット内に格納されたプログラムは、バッテリ有効期限の約5年経過後にバッテリの交換を行わないと、プログラムは保持できず消えてしまいますか?
A
PLCの電源をOFFしなければ、バッテリの電圧低下を検知していても、プログラムは消えません。ただし、電池そのものの寿命が5年となりますので、計画的に定期交換を実施ください。
なお、次の形式は、CPUユニット内にバックアップ用フラッシュメモリを内蔵しており、CPUユニットにプログラムもしくはパラメータ(*1)を書き込むと、自動的にバックアップを実行し、PLC本体の電源ON時には自動的にユーザメモリへ読み出しを行います。
電池異常を検知した状態で電源OFFにした場合、CPUユニット内のユーザメモリ領域は保持できず化けてしまいますが、電源ON時にフラッシュメモリからの自動転送にて復旧する事が出来ます(*2)。

■フラッシュメモリを内蔵しているCPUユニット
形CS1G-CPU**H、形CS1H-CPU**H
形CS1D-CPU**H、形CS1D-CPU**S、形CS1D-CPU**P
形CJ1G-CPU**H、形CJ1H-CPU**H、形CJ1M-CPU**
形CJ2H-CPU**、形CJ2H-CPU**-EIP、形CJ2M-CPU**

*1:パラメータに含まれる対象データ
PLCシステム設定、登録I/Oテーブル、ルーチングテーブル、データリンクテーブルなどのCPU高機能ユニットシステム設定です。
*2:I/Oメモリエリア(HRやDM、EMなど)はフラッシュメモリに保存されません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット
SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット
CS1G CS1Hシリーズ CPUユニット
NJシリーズ CPUユニット
CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)
プログラマブル多軸モーションコントローラ CK5M CPUユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格213,100-33,910 -97,185 -191,993 -485,525 -737,964
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
海外規格UL, CUL, CSA, CEUL, CUL, CSA, CEUL, CUL, CSA, CEUL, CUL, CSA, CEUL、CUL、CSA、CEUL/CSA/CE

PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング