17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SYSMAC αシリーズ 温度センサユニット C200H C200H-TS001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SYSMAC αシリーズ 温度センサユニット C200H

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C200H-TS001

2018年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

SYSMAC αシリーズ 温度センサユニット C200H

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

指定中の仕様・寸法情報

種別
入力
入力種類
熱電対
入力 CH数
4
入力レンジ
[その他] その他
A/D変換速度(変換時間)
その他
端子形状
[端子台] 端子台
代表規格
UL / CSA
入力信号レンジ
K, J

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト