エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。・制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(...
詳細を確認
H3FAの外観

H3FAの外形図
適用接続ソケット:市販の24ピンICソケットが使用可能です。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
形H3FA-A、形H3FA-B、
形H3FA-AU、形H3FA-BU

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
形H3FA-SA、形H3FA-SB、
形H3FA-SAU、形H3FA-SBU

形H3FA-□U トリマ穴位置
| 形式 | 最大目盛時間 | セット時間範囲 |
|---|---|---|
| 形H3FA-A 形H3FA-SA 形H3FA-AU 形H3FA-SAU | 1s | 0.1~1s |
| 10s | 1~10s | |
| 1min | 0.1~1min | |
| 10min | 1~10min | |
| 形H3FA-B 形H3FA-SB 形H3FA-BU | 6s | 0.6~6s |
| 60s | 6~60s | |
| 6min | 0.6~6min | |
| 60min | 6~60min |
注1. 上記時間仕様は形H3FAの内部ボリウム使用時によります。
注2. 内部ボリウム接続端子の開放により外部抵抗器も使用可能です。
注3. 時間仕様の切り換えは端子の結線で行います。
| 動作時間のばらつき | ±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合) *1 *3 | |
|---|---|---|
| セット誤差 | 0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、20℃定格電圧) | |
| 復帰時間 | 10ms以下 | |
| 電圧の影響 | ±1%以下(最大目盛時間に対する割合、ただし、DC5、6、5/6V用は±2%以下) | |
| 温度の影響 | ±5%以下(最大目盛時間に対する割合)*1 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) *2 AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) *2 | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 3軸6方向 各3回 |
| 誤動作 | 100m/s2 3軸6方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上(無負荷 開閉ひん度1,800回/h) *2 |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h) *2 | |
| 質量 | 有接点出力タイプ 約15g、無接点出力タイプ 約10g | |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,119円 ( 3,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,119円 ( 3,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,119円 ( 3,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,574円 ( 3,931円 ) | 1日目 |
3,574円 ( 3,931円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,574円 ( 3,931円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,119円 ( 3,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,119円 ( 3,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,119円 ( 3,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,574円 ( 3,931円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,453円 ( 2,698円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,892円 ( 3,181円 ) | 1日目 |
2,453円1,471円 ( 1,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。
・制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。
・1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。
・外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。
・丸洗い可能
・1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
4.7通常価格(税別):3,427円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
4.7通常価格(税別):4,300円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3YN
4.7通常価格(税別):4,350円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
4.7通常価格(税別):7,739円~

オムロン
デジタルタイマ H5CC
0通常価格(税別):13,400円~

オムロン
デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ
4.8通常価格(税別):20,412円~

富士電機機器制御
ス-パータイマ MS4Sシリ-ズ
5通常価格(税別):3,289円~

IDEC
GT5Y形小形タイマ
5通常価格(税別):3,580円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S
5通常価格(税別):5,621円~