エレクトロニクス部品技術窓口
1台で1~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能なスターデルタ・タイマ。【特長】・AC/DCフリー...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

H3DK-Gの外観

H3DK-Gの寸法図
(単位:mm)
| 電源電圧 *1 | ・ AC/DC24~240V 50/60Hz *2 ・ DC12V *2 | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | ・ AC/DC24~240V : 定格電圧の85%~110% ・ DC12V : 定格電圧の90%~110% | |
| 電源リセット | 最小電源開放時間 0.5s | |
| 復帰電圧 | 定格電圧の10%以下 | |
| 消費電力 | 形H3DK-G | AC240V時 : 6.6VA以下 *3 |
| 形H3DK-GA | DC12V時 : 0.9W以下 | |
| 制御出力 | 接点出力(限時(リレー)1c(回路)、1c(△回路)) : AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 *4 DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、参考値) 接点材質 : Ag合金+Auメッキ | |
| 使用温度範囲 | -20~+55℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -40~+70℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85% | |
| 動作時間のばらつき | ±1%(最大目盛に対する割合)以下 | |
|---|---|---|
| セット誤差 | ±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下 | |
| 切換時間 | 総合誤差±(切替時間の25%+5ms)以下 | |
| 電圧の影響 | ±0.5%(最大目盛に対する割合)以下 | |
| 温度の影響 | ±2%(最大目盛に対する割合)以下 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間) AC2,000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) | |
| インパルス電圧 | ・ AC/DC 24~240V : 5kV(電源端子間)、5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間) ・ DC12V : 1kV(電源端子間)、1.5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間) | |
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV | |
| 静電気耐力 | 4kV(誤動作)、8kV(破壊) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 6方向 各3回 |
| 誤動作 | 100m/s2 6方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h) | |
| 保護構造 | IP30(端子部はIP20) | |
| 質量 | 約120g | |
| 安全規格 | cURus : UL508/CSA C22.2 No.14 EN50274 : フィンガープロテクト、ハンドプルーフ垂直方向のみ EN61812-1 : 汚染度2/過電圧CategoryIII CCC : GB/T 14,048.5 汚染度2/過電圧CategoryIII * LR : Test Specification No.1-2002 Category ENV1.2 | |
|---|---|---|
| EMC | (EMI) 放射妨害電界強度 雑音端子電圧 高調波電流 電圧変動、フリッカ (EMS) 静電気放電イミュニティ 電界強度イミュニティ バーストノイズイミュニティ サージイミュニティ 伝導性ノイズイミュニティ 電圧ディップ/電断イミュニティ | EN61812-1 EN55011 class B EN55011 class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61812-1 IEC61000-4-2 IEC61000-4-3 IEC61000-4-4 IEC61000-4-5 IEC61000-4-6 IEC61000-4-11 |
| 推奨ヒューズ | 0216005(250VAC,5A)Littelfuse製 |
|---|---|
| 定格動作電圧Ue 定格動作電流Ie | AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.1A |
| 定格絶縁電圧 | 250V |
| 定格インパルス電圧(高度:2,000mまで) | 4kV(AC240V時) |
| 条件付短絡電流 | 1,000A |
取り付け間隔と負荷電流の関係は、下図を参照。
これ以上の負荷条件で使用になると、タイマ内部の温度上昇の関係で内部部品の寿命が短くなる恐れがあるので注意。
試験方法

取り付け間隔と負荷電流の関係

試験方法イメージ

H3DK-Gの内部接続図

H3DK-Gの端子配置図
※電源端子には極性がありません。

H3DK-Gの正面図

H3DK-Gの底面図

2.5mm2以下の単線の場合

絶縁スリーブつきのバー端子の場合
1台で1~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能なスターデルタ・タイマ。
【特長】
・AC/DCフリー電源(AC/DC24~240V)対応。
・DC12V電源タイプを各シリーズに追加。
・UL・CSA・CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応。
・「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
・制御出力:接点出力(1c)。
・端子台:9端子。
・動作方式/復帰方式:限時動作/自己復帰。
・出力方式:限時(リレー)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
4.7通常価格(税別):3,427円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
4.7通常価格(税別):4,300円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3YN
4.7通常価格(税別):4,350円~

オムロン
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F
4通常価格(税別):18,738円~

オムロン
デジタルタイマ H5CC
0通常価格(税別):13,400円~

富士電機機器制御
ス-パータイマ MS4Sシリ-ズ
5通常価格(税別):3,289円~

オムロン
デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ
4.8通常価格(税別):20,412円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
4.7通常価格(税別):7,739円~

Panasonic
タイムスイッチ ボックス型 TB47Kシリーズ
0通常価格(税別):11,832円~