17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

プログラマブルターミナル NV用ケーブル

通常単価(税別)
3,2159,166
税込単価
3,53710,083
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

プログラマブルターミナル,NV用ケーブルです。PT-PLC接続ケーブル、ツール接続ケーブルがございます...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル名称

ケーブル長

仕様

最小発注数量
ツール接続ケーブル
3m
NV3W用
1個
PT-PLC接続ケーブル
2m
PLCとの接続ケーブルNV3W-V1, NV4W, NV3Q 24Vタイプ用
1個
PT-PLC接続ケーブル
2m
PLCとの接続ケーブルNV3W-V1 5Vタイプ用(形NV3W-MG20L-V1/MR20L-V1)
1個
PT-PLC接続ケーブル
5m
PLCとの接続ケーブルNV3W-V1, NV4W, NV3Q 24Vタイプ用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,166
( 10,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,215
( 3,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,215
( 3,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,332
( 4,765 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プログラマブルターミナル,NV用ケーブルです。
PT-PLC接続ケーブル、ツール接続ケーブルがございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブルターミナル NV用ケーブルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
PLCのタッチパネルに使用
5
満足度:5.0
設備のオムロンPLCのタッチパネルを繋ぐための電源ケーブルとして使用しています。専用品でしたので、購入しました。ミスミの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プログラマブルターミナル NV用ケーブル
プログラマブルターミナル NT631C用ケーブル
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Zシリーズ
USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ) CS1W-CIF31
モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンミスミ
通常価格3,215-8,5845,893 -14,804540 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
対応機器メーカーオムロン製対応オムロン製対応---
対応機器シリーズ三菱電機 GOT-A900シリーズIDEC HG4G/3G/2Gシリーズ---
よく一緒に購入される商品

タッチパネル対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング