17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • アンペアフレーム AF

    ~mm
  • 定格感度電流(mA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 代表規格

  • 定格遮断容量 AC230の時(kA)

    ~mm
  • CEマーキング、TÜV認証、CCC認証不要品

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC440Vの時(kA)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

G-TWIN ブレーカEWシリーズEAM(低容量)

G-TWIN ブレーカEWシリーズEAM(低容量)
通常単価(税別)
13,16319,996
税込単価
14,47921,996
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・電動機保護用漏電遮断器(ELB)。・誘導電動機の過負荷保護と電線の過電流保護を兼ねたELBで...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番アンペアフレーム AF定格感度電流極数定格遮断容量 AC100Vの時定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件定格使用電圧定格電流取付方法接続方式代表規格寸法 高さ寸法 幅寸法 奥行き
EW32EAM-3P2P6C4B32AF100mA35kAAC100/230/440V2.6Aネジ止め表面型PSE100mm75mm84mm
EW32EAM-3P1P4B32AF30mA35kAAC100/230/440V1.4Aネジ止め表面型PSE/CE/CCC100mm75mm84mm

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム AF

定格感度電流

(mA)

定格電流

(A)

代表規格

定格遮断容量 AC230の時

(kA)

CEマーキング、TÜV認証、CCC認証不要品

定格遮断容量 AC440Vの時

(kA)

最小発注数量
32AF
30
1.4
PSE / CE / CCC
2.5
-
1.5
1個
32AF
100
2.6
PSE
2.5
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,996
( 21,996 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,163
( 14,479 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動機保護用漏電遮断器(ELB)。
・誘導電動機の過負荷保護と電線の過電流保護を兼ねたELBです。
・EAMシリーズ、定格電流50A以下品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G-TWIN ブレーカEWシリーズEAM(低容量)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-TWIN ブレーカEWシリーズEAM(低容量)
漏電ブレーカ ZLシリーズ
漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75
漏電ブレーカ(協約形) GE-C
手元開閉器 ESBシリーズ 寸法 幅(mm)160・170
漏電ブレーカ ZR 600AF
メーカー富士電機機器制御河村電器産業河村電器産業日東工業河村電器産業河村電器産業
通常価格13,163-7,340 -8,32510,500 -9,813 -208,271
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
極数3-3-33
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)5-2.5-2.550
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件--
定格使用電圧(V)AC100/230/440AC100~200AC100~200-AC100-200両用AC100/200/415
取付方法ネジ止めDIN/ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めネジ止め
よく一緒に購入される商品

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング