17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • ヒューズサイズ

    • その他
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

JC シリーズ ヒューズ【1~3個入り】

JC シリーズ ヒューズ
通常単価(税別)
9,77644,814特別価格
税込単価
10,75449,295特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・5~75Aまで定格同一寸法。・3.6/7.2kVの共用化。・40kA大遮断電流。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番定格電圧定格電流遮断容量リード線ヒューズサイズ
JC-6/503.6/7.2kV50A40kAφ43×200mm
JC-6/303.6/7.2kV30A40kAφ43×200mm
JC-6/203.6/7.2kV20A40kAφ43×200mm
JC-6/403.6/7.2kV40A40kAφ43×200mm

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

ヒューズサイズ

RoHS?最小発注数量
20
[その他] φ43×200mm
10
1個
30
[その他] φ43×200mm
10
1個
40
[その他] φ43×200mm
-
3個
50
[その他] φ43×200mm
-
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,7764,399
( 4,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,880
( 14,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,910
( 15,301 )
1日目
44,814
( 49,295 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5~75Aまで定格同一寸法。
・3.6/7.2kVの共用化。
・40kA大遮断電流。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JC シリーズ ヒューズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JC シリーズ ヒューズ
マイクロヒューズ DMシリーズ
マイクロヒューズ HMシリーズ
警報用ヒューズ HPシリーズ
低圧限流ヒューズ スーパーラピッドヒューズBLC ヒューズリンク
銅爪ヒューズ CFシリーズ
メーカー富士電機機器制御大東通信機大東通信機大東通信機富士電機機器制御ELPA朝日電器
通常価格9,776-430 -268 -850955 -745 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
定格電圧(V)3.6/7.2kDC125 / AC125AC250 / DC250AC250 / DC250 / AC125AC550250
遮断容量(kA)400.05(AC/DC125V)0.05(AC/DC250V)1.5(AC/DC250V)、10(AC125V)100-
リード線
よく一緒に購入される商品

その他ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング