17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ オプション品

Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ オプション品
通常単価(税別)
133569
税込単価
146626
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズのオプション品です。

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番使用用途名称適用
AHX068-Oスイッチ(オプション・その他)照光押しボタンAH25-L, L5, L2, L6, L3, L7, L4形
AHX123-Oスイッチ(オプション・その他)丸形グローブAH25-ZM形
AHX513-Mスイッチ(オプション・その他)短形トランスユニットLEDランプ(APX510-6□, 508-6□形), 白熱ランプ(AHX135形)
AHX511-Mスイッチ(オプション・その他)トランスユニットLEDランプ(APX510-6□, 508-6□形), 白熱ランプ(AHX135形)
AHX100スイッチ(オプション・その他)締付リング(樹脂製)AH25-P, PW, PC, J, M, M5, S1, S2, S3, S4, S5, S6, G, G5形
AHX123-Rスイッチ(オプション・その他)丸形グローブAH25-ZM形

型番リスト

表示件数

名称

外形

(mm)

本体色

ランプ発光色

使用電圧

(V)

適用

最小発注数量
照光押しボタン
-
-
-
AH25-L、L5、L2、L6、L3、L7、L4形
10個
締付リング(樹脂製)
Φ30×7.4(内径Φ23.5)
-
-
AH25-P、PW、PC、J、M、M5、S1、S2、S3、S4、S5、S6、G、G5形
1個
丸形グローブ
-
-
-
AH25-ZM形
1個
丸形グローブ
-
-
-
AH25-ZM形
1個
トランスユニット
-
-
-
AC200~220
LEDランプ(APX510-6□、508-6□形)、白熱ランプ(AHX135形)
1個
短形トランスユニット
-
-
-
AC200~220
LEDランプ(APX510-6□、508-6□形)、白熱ランプ(AHX135形)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能
421
( 463 )
在庫品1日目当日出荷可能
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能
569
( 626 )
在庫品1日目当日出荷可能
569
( 626 )
19日目

詳細情報

基本情報

Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズのオプション品です。

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ オプション品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ オプション品
φ25シリーズ用 接点ユニット
Φ25 コントロールユニット 取付穴プラグ
押ボタンスイッチ Φ16 オプション品
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)A22NE-PD/A22NE-P オプション品
押ボタンスイッチA22 オプション品
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御IDECオムロンオムロンオムロン
通常価格133-36899 -188 -659 -49 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
よく一緒に購入される商品

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング