エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化し、締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加交...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 形状 | 取付穴 | 接点構成 | 押しボタン動作 | ボタン色 | 保護機能(耐環境性) | 代表規格 | 寸法 縦 | 寸法 幅 | 寸法 奥行き | 端子形状 | ガード付き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM22E0L-01E3G | 照光式押しボタン | 丸突形 | φ22.3 | 1b | モメンタリ | 緑 | IP65 | UL/TUV/CSA | 37mm | 30mm | 79mm | ねじ端子 | 無 |
| AM22E0L-01H4G | 照光式押しボタン | 丸突形 | φ22.3 | 1b | モメンタリ | 緑 | IP65 | CE/UL/TUV/CSA | 37mm | 30mm | 79mm | ねじ端子 | 無 |
| AM22E0L-01M3G | 照光式押しボタン | 丸突形 | φ22.3 | 1b | モメンタリ | 緑 | IP65 | CE/UL/TUV/CSA | 37mm | 30mm | 79mm | ねじ端子 | 無 |
| AM22E0L-01M4G | 照光式押しボタン | 丸突形 | φ22.3 | 1b | モメンタリ | 緑 | IP65 | CE/UL/TUV/CSA | 37mm | 30mm | 79mm | ねじ端子 | 無 |
| AM22E0L-01M4R | 照光式押しボタン | 丸突形 | φ22.3 | 1b | モメンタリ | 赤 | IP65 | CE/UL/TUV/CSA | 37mm | 30mm | 79mm | ねじ端子 | 無 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,972円 ( 3,269円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,470円 ( 1,617円 ) | 19日目 |
1,964円 ( 2,160円 ) | 19日目 |
1,470円 ( 1,617円 ) | 19日目 |
1,470円 ( 1,617円 ) | 19日目 |
【特長】
・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化し、締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加交換作業が容易です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
3.8通常価格(税別):1,273円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

テンド
押しボタンスイッチ(照光Φ16)
4.7通常価格(税別):1,039円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~