17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

新SC・NEO SCシリーズ 速動形サーマルリレー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TR-0NQ 1.7A

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・水中ポンプなど熱容量の小さいモータの過負荷・拘束による焼損から保護します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
サーマルリレー
動作方式
非可逆形
極数
3
補助接点
1a1b
代表規格
CCC
寸法 長さ(mm)
80
寸法 幅(mm)
44
寸法 厚み(mm)
59.5
フレームサイズ(形)
0N
動作特性
速動形
構造
電磁開閉器用
ヒートエレメント数(素子)
3

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト