17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • モータ容量 AC400V~440V級(kW/A)

  • モータ容量 AC200V~220V級(kW/A)

  • 定格電流

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

BM3シリーズ ロッカータイプ 標準形

BM3シリーズ ロッカータイプ 標準形
通常単価(税別)
10,35311,398
税込単価
11,38812,538
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・三相モータの保護(短絡過電流過負荷欠相保護)のための定格電流可調整形です。・ロッカータイプ、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番モータ容量 AC400V~440V級モータ容量 AC200V~220V級極数補助接点代表規格寸法 長さ寸法 幅寸法 厚み
BM3RSB-0103.7/7.5kW/A2.2/9.2kW/A3選択可PSE/CE/UL/CUL/TUV/CCC/CSA95mm45mm74.7mm
BM3RSB-0041.5/3.1kW/A0.75/3.6kW/A3選択可PSE/CE/UL/CUL/TUV/CCC/CSA95mm45mm74.7mm

型番リスト

表示件数

モータ容量 AC400V~440V級

(kW/A)

モータ容量 AC200V~220V級

(kW/A)

定格電流

RoHS?最小発注数量
1.5/3.1
0.75/3.6
4
10
1個
3.7/7.5
2.2/9.2
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,353
( 11,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,398
( 12,538 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・三相モータの保護(短絡過電流過負荷欠相保護)のための定格電流可調整形です。
・ロッカータイプ、標準形。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BM3シリーズ ロッカータイプ 標準形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BM3シリーズ ロッカータイプ 標準形
MS-Tシリーズ電磁開閉器
DS-M 自動電源切替開閉器
非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ
非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100Vタイプ
MCTシリーズ 可逆型電磁開閉器 コイル電圧DC24V
メーカー富士電機機器制御三菱電機日東工業ミスミミスミLS ELECTRIC (旧LS産電)
通常価格10,353-9,270 -51,000 -9,350 -9,350 -7,751 -
通常出荷日在庫品1日目4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
極数32-333
補助接点選択可1a1b1a---
代表規格PSE / CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA-PSECECE-
寸法 長さ(mm)95115127---
寸法 幅(mm)4546---100
よく一緒に購入される商品

電磁開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト