エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

SC-Eシリーズ 2Eサーマルリレー

SC-Eシリーズ 2Eサーマルリレー SZ-HCE
通常単価(税別)
1,014
税込単価
1,115
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】サーマルリレーの単独設置形ユニットです。電磁開閉器用サーマルリレーと組み合わせることで、単独設...

詳細を確認

型番:

SZ-HCE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SZ-HCEの仕様・寸法情報

種類
取付ユニット・接続ソケット・ケース
仕様
サーマルリレー単独設置ユニット
外形(mm)
72x51x83
適用
TK-E02

商品情報

製品仕様

形式商品コード適用機種
SZ-HCETZ1HCETK-E02形

型番リスト

表示件数
型番
SZ-HCE

種類

外形

(mm)

適用

最小発注数量
取付ユニット・接続ソケット・ケース
72x51x83
TK-E02
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,014
( 1,115 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
サーマルリレーの単独設置形ユニットです。
電磁開閉器用サーマルリレーと組み合わせることで、単独設置形サーマルリレーとすることができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SC-Eシリーズ 2Eサーマルリレーの型番SZ-HCEのページです。 型番SZ-HCEに関する仕様情報を記載しております。
SC-Eシリーズ 2Eサーマルリレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SC-Eシリーズ 2Eサーマルリレー
新SC・NEO SC・SRCシリーズ用 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形
高圧気中負荷開閉器 操作器
新SC・NEO SC サーマルリレー用 端子カバー
新SC・NEO SC用 インターロックユニット
新SC・NEO SC 電磁接触器用 充電部保護カバー
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御
通常価格1,0143,309 -55,948276 -1,180598 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
仕様サーマルリレー単独設置ユニット主接点キット遠方手動操作器---

電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト