エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 キー【2個入り】

型番:

AR6C662-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

AR6C662-Aの仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
名称
キー
外形(mm)
28x14.8x2
キー種類
A
適用
AR16JT, JS, JR形, AF16JT, JS, JR形
-
-

商品情報

製品仕様

型番使用用途名称外形
AR6C662-Aスイッチ(オプション・その他)キー28x14.8x2mm

型番リスト

表示件数
型番
AR6C662-A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408
( 449 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用のセレクタスイッチ(キー形)のキーです(2個)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 キーの型番AR6C662-Aのページです。 型番AR6C662-Aに関する仕様情報を記載しております。
AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 キーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 キー
トランスユニット AR9T511形
Φ22コマンドスイッチ用 締付ナット・パッキン
φ16 小形コントロールユニットソケット
押ボタンスイッチ Φ16 オプション品
φ16シリーズ用 プリント板用ソケット
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御IDECオムロン富士電機機器制御
通常価格40855844 -200 -188 -272
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
名称キー-----
外形(mm)28x14.8x222.4×30×45----
キー種類A-----
適用AR16JT, JS, JR形, AF16JT, JS, JR形Φ22、標準タイプ(ブザー除く)、照光押しボタンスイッチ、 表示灯(AM22V□F形は除く)AM22、DM22形---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト