エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

多窓集合表示灯 白熱ランプ

多窓集合表示灯 白熱ランプ AHX141
通常単価(税別)
100
税込単価
110
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】18V、2Wの多窓集合表示灯用トランス式適合白熱ランプです。正角換算で80までの窓数に対応して...

詳細を確認

型番:

AHX141
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AHX141の仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
名称
白熱ランプ
外形(mm)
φ10x28
使用電圧(V)
18
適用
AP40F形
-
-

商品情報

製品仕様

型番使用用途外形本体色
AHX141スイッチ(オプション・その他)白熱ランプφ10x28mm

型番リスト

表示件数
型番
AHX141
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
18V、2Wの多窓集合表示灯用トランス式適合白熱ランプです。
正角換算で80までの窓数に対応しています。
白熱ランプのため、光の強弱を調整しやすく、温かみのある照明です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多窓集合表示灯 白熱ランプの型番AHX141のページです。 型番AHX141に関する仕様情報を記載しております。
多窓集合表示灯 白熱ランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多窓集合表示灯 白熱ランプ
トランスユニット AR9T511形
Φ22コマンドスイッチ用 締付ナット・パッキン
白熱ランプ
デジタリスイッチ・数字表示器用コネクタ
ランプ・発光ダイオード類(AT-600番台)
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御IDECNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
通常価格10055844 -217 -671 -96 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)デジタリスイッチスイッチ(オプション・その他)
名称白熱ランプ-----
外形(mm)φ10x2822.4×30×45----
使用電圧(V)18-----
適用AP40F形Φ22、標準タイプ(ブザー除く)、照光押しボタンスイッチ、 表示灯(AM22V□F形は除く)AM22、DM22形---

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト