エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・電動機保護用漏電遮断器(ELB)。・誘導電動機の過負荷保護と電線の過電流保護を兼ねたELBで...
詳細を確認| 型番 | アンペアフレーム AF | 定格感度電流 | 極数 | 定格遮断容量 AC100Vの時 | 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 | 定格使用電圧 | 定格電流 | 取付方法 | 接続方式 | 代表規格 | 寸法 高さ | 寸法 幅 | 寸法 奥行き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EW250EAM-3P150K | 200AF~399AF | 100/200/500/1000mA | 3 | 36kA | 有 | 100/230/440V | 150A | ネジ止め | 表面型 | CE/CCC | 165mm | 105mm | 95mm |
| EW63EAM-3P063B | 63AF | 30mA | 3 | 5kA | 有 | 100/230/440V | 63A | ネジ止め | 表面型 | PSE/CE/CCC | 100mm | 75mm | 84mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,678円 ( 24,946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
45,623円 ( 50,185円 ) | 19日目 |
【特長】
・電動機保護用漏電遮断器(ELB)。
・誘導電動機の過負荷保護と電線の過電流保護を兼ねたELBです。
・EAMシリーズ、定格電流60A以上品。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

ミスミ
分電盤用漏電ブレーカ
3.6通常価格(税別):5,670円~

テンパール工業
小型漏電遮断器(OC付)
4通常価格(税別):3,600円~

三菱電機
漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV
4.3通常価格(税別):11,900円~

LS ELECTRIC (旧LS産電)
漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)
3.8通常価格(税別):5,670円~

三菱電機
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
4通常価格(税別):7,190円~

三菱電機
分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC
0通常価格(税別):7,690円~

Panasonic
BJS 小形漏電ブレーカ
4.7通常価格(税別):5,471円~

三菱電機
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU
0通常価格(税別):31,400円~