エレクトロニクス部品技術窓口

Φ30コマンドスイッチAR30/DR30シリーズ用のオプション品です。
| 型番 | 使用用途 | 名称 | 外形 |
|---|---|---|---|
| AHX054 | スイッチ(オプション・その他) | ガードリング | Φ35×17.2mm |
| AHX088 | スイッチ(オプション・その他) | 締付リング | Φ35×10mm |
| AR9R001 | スイッチ(オプション・その他) | 締付リング | Φ35×10mm |
| AHX093 | スイッチ(オプション・その他) | 締付リング | Φ35×10mm |
| AR9M007-B | スイッチ(オプション・その他) | ツマミ(セレクタスイッチ、長ツマミ形用) | 24×39×19.5mm |
| AHX082 | スイッチ(オプション・その他) | ロックリング | Φ37×2.2mm |
| AHX098 | スイッチ(オプション・その他) | 締付リング | Φ30×7.4mm |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士電機機器制御
φ22シリーズ用 接点ユニット
3.8通常価格(税別):338円~

IDEC
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ)
4通常価格(税別):430円

IDEC
HS5形安全スイッチ アクチュエータ
4通常価格(税別):400円~

IDEC
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ
4.7通常価格(税別):380円

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
取付部品類(AT-500番台)スイッチ用
4.5通常価格(税別):29円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
ボタン(AT-400番台)
4.3通常価格(税別):15円~

オムロン
押ボタンスイッチA22 オプション品
3.8通常価格(税別):49円~

富士電機機器制御
白熱ランプ
0通常価格(税別):217円~

IDEC
デジタリスイッチ・数字表示器用コネクタ
5通常価格(税別):671円~