エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・小さな寸法で大きな遮断電流。・100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC10...
詳細を確認| 型番 | 定格電圧 | 定格電流 | 遮断容量 | リード線 | ヒューズサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| BLA003 | AC/DC600V | 3A | 100kA | 無 | その他 |
| BLA020 | AC/DC600V | 20A | 100kA | 無 | その他 |
| BLA005 | AC/DC600V | 5A | 100kA | 無 | その他 |
| BLA007 | AC/DC600V | 7A | 100kA | 無 | その他 |
| BLA030 | AC/DC600V | 30A | 100kA | 無 | その他 |
| BLA060 | AC/DC600V | 60A | 100kA | 無 | その他 |
| BLA075 | AC/DC600V | 75A | 100kA | 無 | その他 |
| BLA300 | AC/DC600V | 300A | 20kA | 無 | その他 |
| BLA040 | AC/DC600V | 40A | 100kA | 無 | その他 |
| BLA400 | AC/DC600V | 400A | 20kA | 無 | その他 |
| BLA100 | AC/DC600V | 100A | 100kA | 無 | その他 |
| BLA015 | AC/DC600V | 15A | 100kA | 無 | その他 |
| BLA010 | AC/DC600V | 10A | 100kA | 無 | その他 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
344円 ( 378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
344円 ( 378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
350円 ( 385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
344円 ( 378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
344円 ( 378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
423円 ( 465円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
529円 ( 582円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
903円 ( 993円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
980円 ( 1,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,588円 ( 1,747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・小さな寸法で大きな遮断電流。
・100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。
・溶断表示が出ます。
・ヒューズリンクの可容体(エレメント)が溶断すると、スプリングの力で表示が出るようにつくられています。
・多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。
・断路用のカットアウトとして使用できます。
・取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大東通信機
警報用ヒューズ P4・PL4・P4Hシリーズ
5通常価格(税別):338円~

富士電機機器制御
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク
4.8通常価格(税別):344円~

大東通信機
警報用ヒューズ MPシリーズ
4.8通常価格(税別):228円~

ELPA朝日電器
ペレット型温度ヒューズ
0通常価格(税別):777円

ELPA朝日電器
銅爪ヒューズ CFシリーズ
0通常価格(税別):745円~

サトーパーツ
ヒューズ管 F-7170シリーズ
5通常価格(税別):1,540円

大東通信機
マイクロヒューズ LMシリーズ
4.7通常価格(税別):108円~

富士電機機器制御
JC シリーズ ヒューズ
0通常価格(税別):9,776円~

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型
5通常価格(税別):168円~