17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法(縦)(mm)

    ~mm
  • 寸法(横)(mm)

    ~mm
  • 寸法(奥行き)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低圧限流ヒューズ スーパーラピッドヒューズBLC ヒューズリンク

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番定格電圧定格電流遮断容量リード線ヒューズサイズ
BLC012-1AC550V12A100kAその他
BLC075-1AC550V75A100kAその他
BLC045-1AC550V45A100kAその他
BLC020-1AC550V20A100kAその他
BLC023-1AC550V23A100kAその他

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

寸法(縦)

(mm)

寸法(横)

(mm)

寸法(奥行き)

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
13
13
50
10
10個
20
13
13
50
10
10個
23
13
13
50
10
1個
45
27
27
50
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
955
( 1,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,315
( 1,447 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断l2tを小さくしたものです。
・小形で取扱いが簡単:外形寸法が小さく、栓形(縦構造ベース方式)でヒューズ交換など取扱いが簡単です。
・全遮断l2tが小さい:標準栓形ヒューズリンク(BLA)に比べ半導体素子の保護が、より確実に行なえます。
・高遮断容量:遮断電流はAC550V100kA(対称値)です。
・充電部のカバー:30Aまでは表面形ベースに充電部カバーを取付けられます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低圧限流ヒューズ スーパーラピッドヒューズBLC ヒューズリンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧限流ヒューズ スーパーラピッドヒューズBLC ヒューズリンク
マイクロヒューズ DMシリーズ
マイクロヒューズ HMシリーズ
警報用ヒューズ HPシリーズ
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク
JC シリーズ ヒューズ
メーカー富士電機機器制御大東通信機大東通信機大東通信機富士電機機器制御富士電機機器制御
通常価格955-430 -268 -850344 -9,776 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
定格電圧(V)AC550DC125 / AC125AC250 / DC250AC250 / DC250 / AC125AC/DC6003.6/7.2k
遮断容量(kA)1000.05(AC/DC125V)0.05(AC/DC250V)1.5(AC/DC250V)、10(AC125V)-40
リード線
ヒューズサイズその他その他その他その他その他-
よく一緒に購入される商品

その他ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング