17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

F-MPCシリーズ Webユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UM11-10

2019年08月に販売終了となりました。

【特長】
・電力監視Webサーバ機能。
・お手元のパソコンのWebブラウザから電力監視画面を閲覧できます。
・設定ユーティリティでラクラク設定。
・接続されたF-MPCシリーズを自動で認識し、簡単操作で監視ポイントを設定できるユーティリティを準備しています。
・年月日報のデータ蓄積機能で帳票作成も簡単、しかも分析ツールにも連携。
・年月日報を内部メモリに記録し、Webブラウザで閲覧、またはパソコンに取り込むことができます。
・この年月日報CSVファイルは省エネの分析ツールに連携できます。
・場所を選ばないコンパクトボディ。
・手のひらに載るサイズ(W100×H80×D56)で標準分電盤への取付け、DINレール取付けもできます。
・小規模システムから大規模システムまで柔軟に拡張。
・本器1台で監視点数256点の監視が可能です。
・監視点数256点を超える場合は、F-MPCWebユニットを複数用い、F-MPC-Netパッケージの導入で6000点までの大規模システムにも対応できます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

ユニット種類
Webユニット
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト