17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MICREX-SXシリーズ リモートターミナル通信モジュール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NP1L-RM1

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・メーカー信号多重伝送機器(リモートターミナル)。
・RM20,21シリーズと接続可能です。
・マスタ/スレーブモジュールとリモートターミナル端末間を最長5kmまで伝送できます。
・シグナルコンバータを使用することで、既設の空きケーブルやトロリー線が使用できます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] マスター/スレーブモジュール
制御系ネットワーク種類
SX バス
付加機能
無し
接続端子
端子台
接続ノード数
最大128台または1024点
SXバス接続台数
最大8台/コンフィグレーション
伝送媒体(ケーブル)
ツイストペアケーブル(CPEV, KPEV), CVV, トロリー線
伝送速度/距離
RZ符号/2400baud, φ0.9:2.0km, φ1.2:3.5km, 2mm2:5.0km
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト