17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MICREX-SXシリーズ P/PE リンク通信モジュール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NP1L-PE1

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・1コンフィグレーション上にP/PEリンクモジュール8台まで装着可能です(SPH200の場合、最大2台)。
・トークンパッシング方式によるN:N通信。
・プロセッサ間のデータ交換。
・ブロードキャスト通信、メッセージ通信。
・上位計算機からのユーザプログラムのアップ/ダウンロードおよびプロセッサの起動/停止が可能です。
・P/PEリンク経由による他プロセッサへのリモートプログラミングが可能です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【SDカードのプロモーション】
    1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
    2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
    3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] リンクモジュール
制御系ネットワーク種類
P/PEリンク
付加機能
通信機能
接続端子
コネクタ
代表規格
UL / CUL
接続ノード数
最大64台
SXバス接続台数
最大8台/コンフィグレーション
接続形態
マルチドロップ
伝送媒体(ケーブル)
同軸ケーブル, 5C-2V
伝送速度/距離
5Mbps/500m
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト