エレクトロニクス部品技術窓口

小さな寸法で大きな遮断電流[ヒューズ・ベース]。【特長】・小さな寸法で大きな遮断電流。・100A以下の...
詳細を確認| 型番 | 構造 | フレーム電流 | レール取付形 |
|---|---|---|---|
| AFA30 | 表面形 | 30A | |
| AFA30X | 表面形 | 30A | ○ |
| AFA60 | 表面形 | 60A | |
| AFA100 | 表面形 | 100A |
小さな寸法で大きな遮断電流[ヒューズ・ベース]。
【特長】
・小さな寸法で大きな遮断電流。
・100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。
・溶断表示が出ます。
・ヒューズリンクの可容体(エレメント)が溶断すると、スプリングの力で表示が出るようにつくられています。
・多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。
・断路用のカットアウトとして使用できます。
・取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サトーパーツ
ヒューズホルダー F-710用 ヒューズキャリア(ツマミなし)
0通常価格(税別):98円

サトーパーツ
ヒューズホルダー F-700-FC1
0通常価格(税別):178円

富士電機機器制御
栓形ヒューズ 充電部保護カバー
0通常価格(税別):447円

富士電機機器制御
栓形ヒューズ ベース
2通常価格(税別):1,167円~

サトーパーツ
ヒューズホルダー用オプションパーツカバー F-60-1C
0通常価格(税別):190円

サトーパーツ
ヒューズホルダーF-700用 ヒューズキャリア(ツマミなし)
0通常価格(税別):178円

富士電機機器制御
栓形ヒューズ
0通常価格(税別):1,977円~

富士電機機器制御
栓形ヒューズ PA
0通常価格(税別):623円~

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ
4.7通常価格(税別):125円~