17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • フレーム電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

栓形ヒューズ PA

栓形ヒューズ PA
通常単価(税別)
6231,690
税込単価
6851,859
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小さな寸法で大きな遮断電流[キャップ形式]。【特長】・小さな寸法で大きな遮断電流。・100A以下の定格...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番フレーム電流
PA3030A
PA100100A
PA6060A

型番リスト

表示件数

フレーム電流

(A)

RoHS?最小発注数量
30
10
1個
60
10
1個
100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
623
( 685 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,008
( 1,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,690
( 1,859 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小さな寸法で大きな遮断電流[キャップ形式]。
【特長】
・小さな寸法で大きな遮断電流。
・100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。
・溶断表示が出ます。
・ヒューズリンクの可容体(エレメント)が溶断すると、スプリングの力で表示が出るようにつくられています。
・多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。
・断路用のカットアウトとして使用できます。
・取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

栓形ヒューズ PAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
栓形ヒューズ PA
栓形ヒューズ
栓形ヒューズ ベース
栓形ヒューズ 充電部保護カバー
ヒューズホルダーF-720用 ヒューズキャリア
ヒューズホルダーF-700用 ヒューズキャリア(ツマミなし)
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御サトーパーツサトーパーツ
通常価格623-1,977 -1,167 -447350178
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒューズ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング