17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

栓形ヒューズ

栓形ヒューズ
通常単価(税別)
1,9779,066
税込単価
2,1759,973
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

小さな寸法で大きな遮断電流[組合せ形式]。【特長】・100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100k...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番構造定格電流
AFAC-30表面形30A
AFAC-30X表面形30A
AFAC-5表面形5A
AFAC-100表面形100A
AFAC-40表面形40A
AFAC-10表面形10A
AFAC-60表面形60A
AFAC-3表面形3A

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

RoHS?最小発注数量
3
-
1個
5
10
1個
10
10
1個
30
10
1個
30
-
1個
40
-
1個
60
10
1個
100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,977
( 2,175 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,696
( 2,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,740
( 3,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,935
( 4,329 )
19日目
6,160
( 6,776 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,684
( 7,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,066
( 9,973 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小さな寸法で大きな遮断電流[組合せ形式]。
【特長】
・100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です
・ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断すると、スプリングの力で溶断表示が出るようにつくられています
・多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です
・取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして使用できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

栓形ヒューズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
栓形ヒューズ
栓形ヒューズ ベース
栓形ヒューズ PA
栓形ヒューズ 充電部保護カバー
ヒューズホルダーF-720用 ヒューズキャリア
ヒューズホルダーF-700用 ヒューズキャリア(ツマミなし)
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御サトーパーツサトーパーツ
通常価格1,977-1,167 -623 -447350178
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
構造表面形表面形----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒューズ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト