エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
CP31E4/30
2021年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・CP-V形はUL、CSA、に加え、IEC規格、VDE規格の絶縁距離、耐電圧性能を満足し、欧米各国への輸出に対応できるグローバル対応製品。
・厚さわずか19mmの小型・薄形設計。
・警報スイッチ、補助スイッチ、イナーシャディレイ付も完備しました。
・4極品まで完備(1~3極品は1ハンドル設計)しました。
・動作特性4種類、内部回路5種類、定格電流も0.05~30Aまで16種類完備し、被保護器の特性に合せた最適選定が可能。
・耐衝撃性能981m/s2以上、耐振性能98m/s2以上を実現。