エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
CP31/0.3
2021年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・定格遮断容量2,500A〔CP31形〕と1,000A〔CP31D形〕の2種類を使い分けできる小形高性能プロテクタです。
・ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤動作がなく、しかもONOFF表示が明確です。
・補助スイッチ付(1C接点)も可能です。
・表面ねじ取付、IECレール取付、パネル取付に対応可能です。
・2極同時操作形も完備〔CP-D形〕。