エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・従来品〔CP-E形〕に比べ占有スペースを約30%、1極あたりの幅を約15%削減しました。・I...
詳細を確認| 型番 | 定格遮断容量 DC60Vの時 | 極数 | 定格電流 | 極性有無 | 警報出力有無 | 代表規格 | 寸法 高さ | 寸法 幅 | 寸法 奥行き | 動作特性 | 定格遮断容量 AC250V/DC60V以外の電圧条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP31PF/1 | 1 | 1A | 無 | 無 | PSE/CE/UL/CUL/TUV/CSA | 42mm | 16.4mm | 66.9mm | 高速 | 有 | |
| CP33PM/5 | 3 | 5A | 無 | 無 | PSE/CE/UL/CUL/TUV/CSA | 42mm | 49mm | 66.9mm | 中速 | 有 | |
| CP32PS/1 | 2 | 1A | 無 | 無 | PSE/CE/UL/CUL/TUV/CSA | 42mm | 32.6mm | 66.9mm | 低速 | 有 | |
| CP32PM/5 | 2 | 5A | 無 | 無 | PSE/UL/CUL/TUV/CSA | 42mm | 32.6mm | 66.9mm | 中速 | 有 | |
| CP31PM/0.3WDC | 1kA | 1 | 0.3A | 無 | 無 | PSE/CE/UL/CUL/TUV/CSA | 42mm | 16.4mm | 66.9mm | 中速 | 有 |
| CP32PM/2 | 2 | 2A | 無 | 無 | PSE/UL/CUL/TUV/CSA | 42mm | 32.6mm | 66.9mm | 中速 | 有 | |
| CP31PM/3 | 1 | 3A | 無 | 無 | PSE/UL/CUL/TUV/CSA | 42mm | 16.4mm | 66.9mm | 中速 | 有 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,216円 ( 1,338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,410円 ( 2,651円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,216円 ( 1,338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,979円 ( 4,377円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,979円 ( 4,377円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,535円 ( 2,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,707円 ( 4,078円 ) | 19日目 |
3,707円 ( 4,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・従来品〔CP-E形〕に比べ占有スペースを約30%、1極あたりの幅を約15%削減しました。
・IEC規格に標準で適合しています。
・ULCSA規格、TUVを認証取得済です。
・操作部はメールタブ端子、プリント板直付端子、ライトアングル端子を用意。
・接触信頼性の高い微小負荷用接点(補助警報スイッチ)も用意。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-T-A
サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズ
0通常価格(税別):3,300円~

三菱電機
CP端子カバー
0通常価格(税別):90円

IDEC
NRLシリーズサーキットプロテクタ 防塵カバー
0通常価格(税別):250円

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ
4.7通常価格(税別):125円~

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

三菱電機
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
4.3通常価格(税別):1,990円~

三菱電機
外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)
4.1通常価格(税別):154円~