17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

内部付属装置 補助スイッチ

内部付属装置 補助スイッチ
通常単価(税別)
3,9914,255
税込単価
4,3904,681
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・オートブレーカ、内部付属装置の補助スイッチです・リード線式で左側取付と右側取付の2種類ありま...

詳細を確認
  • 本体適用型式をご確認の上ご発注下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

形式仕様
リード線式端子台付
左側取付右側取付左側取付
BZ6WL10CBZ6WR10CBZ6WL10CA補助スイッチ(標準)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

区分

種類

種類詳細

取付

リード線

適用

RoHS?最小発注数量
内部付属オプション
補助・警報接点ユニット
標準
左側取付
リード線式
32~100AF(BW/EW50HAG除く)
-
1個
内部付属オプション
補助・警報接点ユニット
標準
左側取付
端子台付
32~100AF(BW/EW50HAG除く)
-
1個
内部付属オプション
補助・警報接点ユニット
標準
右側取付
リード線式
32~100AF(BW/EW50HAG除く)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,991
( 4,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,022
( 4,424 )
19日目
4,255
( 4,681 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートブレーカ、内部付属装置の補助スイッチです
・リード線式で左側取付と右側取付の2種類あります
・ワンタッチ取付式なので取付、脱着が簡単です

ご注意

  • 本体適用型式をご確認の上ご発注下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

内部付属装置 補助スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内部付属装置 補助スイッチ
警報・補助スイッチ
外部付属装置 メカニカルインタロック
外部付属装置 ハンドルロックカバー
外部付属装置 ロックカバー(LC)
外部付属装置 とってロック装置(HL)/補助とって(HT)
メーカー富士電機機器制御三菱電機富士電機機器制御富士電機機器制御三菱電機三菱電機
通常価格3,991-2,420 -9,908428 -88 -280 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング