17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

内部付属装置 電圧引外し装置

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

形式仕様電圧定格
リード線式
左側取付右側取付
-BZ6FA10C電圧引外し装置(1)AC100-120V/DC100-110V
BZ6FK10CAC200-240V
BW9FKG0電圧引外し装置(2)(3)AC200-240V/DC200-220V

(注(1))MCCB 専用, 右側取付のみとなります。ELCB には取付できません。
(注(2))リード線式は左右どちらでも取付可能です。
(注(3))MCCB のみ取付可能です。ELCB、漏電警報付ブレーカ、単3 中性線欠相保護付ブレーカは取付けできません。

型番リスト

表示件数

区分

種類

取付

定格電圧

(V)

適用

RoHS?最小発注数量
内部付属オプション
ハンドル
左右取付可能
AC200-240, DC200-220
125~250AF(BW/EW50HAG含む)
10
1個
内部付属オプション
ハンドル
右側取付
AC100-120, DC100-110
32~100AF(BW/EW50HAG除く)
10
1個
内部付属オプション
ハンドル
右側取付
AC200-240
32~100AF(BW/EW50HAG除く)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,147
( 4,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,230
( 5,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,057
( 5,563 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
オートブレーカ、リード線式内部付属装置の電圧引外し装置です。
ワンタッチ取付式なので取付、脱着が簡単です。
本体適用型式をご確認の上ご発注下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

内部付属装置 電圧引外し装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内部付属装置 電圧引外し装置
外部付属装置 メカニカルインタロック
外部付属装置 ハンドルロックカバー
外部付属装置 絶縁バリア/鉄箱ケース
分電盤用遮断器 コンパクトツインシリーズ オートブレーカ用取付板
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 外部操作ハンドル Vタイプ
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御
通常価格4,147-9,908428 -563 -1,313-
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目お見積り
種類詳細電圧引外し装置M1形ハンドルロックカバー-取付板Vタイプ
リード線リード線式-----
よく一緒に購入される商品

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング