エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・接点ユニットと引外しユニットは、BM3R形(45mm幅)とBM3V形(55mm幅)で共用でき...
詳細を確認| 形式 | 適用 | 取付 | 補助接点構成 | 質量〔g〕 |
|---|---|---|---|---|
| BZ0WIA | BM3R, BM3V | 左右正面(内装) | 1a | 9 |
(注)同時取付け可能な付属品の組合せはデジタルカタログ19-19, 20ページを参照ください。
| 形式 | 適用 | 取付 | 補助接点構成 | 質量〔g〕 |
|---|---|---|---|---|
| BZ0KIA | BM3R, BM3V | 右正面のみ | 1a | 9 |
| BZ0KIB | 1b |
(注1)テストトリップで動作確認ができます。
(注2)同時取付け可能な付属品の組合せはデジタルカタログ19-19, 20ページを参照ください。
(注3)FまたはRでも動作します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)
4.1通常価格(税別):154円~

ミスミ
ミスミ品 端子カバー セット品(電源側/負荷側)
2.9通常価格(税別):208円~

富士電機機器制御
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTAA
4.3通常価格(税別):358円~

Panasonic
DIN取付台
4通常価格(税別):481円

三菱電機
ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター
5通常価格(税別):179円~

三菱電機
警報・補助スイッチ
5通常価格(税別):2,420円~

三菱電機
外部付属装置 表板取付用端子カバー(RTC) FA・FHシリーズ
0通常価格(税別):300円

ミスミ
ブレーカパネル取付け台
4通常価格(税別):3,759円~

富士電機機器制御
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 外部操作ハンドル Nタイプ
4通常価格(税別):3,989円~