17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格感度電流(mA)

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 接点構成

    ~mm
  • 接点定格電流(AC)(A)

    ~mm
  • ZCT(貫通)穴径(mm)

    ~mm
  • 制御電圧(V)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

漏電保護リレー BRR 形(高速一体形)

漏電保護リレー BRR 形(高速一体形)
通常単価(税別)
18,59423,741
税込単価
20,45326,115
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・漏電を検出して、接点出力するリレーです。・ZCT一体形と分離形をラインアップしています。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番定格感度電流取付方法接続方式寸法 高さ寸法 幅寸法 奥行き
BRR29N-02S100mAネジ止め表面型121mm104mm61mm
BRR21N-01S30mAネジ止め表面型121mm104mm61mm

型番リスト

表示件数

定格感度電流

(mA)

極数

定格電流

(A)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

接点構成

接点定格電流(AC)

(A)

ZCT(貫通)穴径

(mm)

導体構造

制御電圧

(V)

RoHS?最小発注数量
30
-
-
121
104
61
1c
5
φ40
導体なし(貫通形)
100/110
10
1個
100
-
-
121
104
61
1c
5
φ40
導体なし(貫通形)
200/220
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,594
( 20,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,741
( 26,115 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・漏電を検出して、接点出力するリレーです。
・ZCT一体形と分離形をラインアップしています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

漏電保護リレー BRR 形(高速一体形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏電保護リレー BRR 形(高速一体形)
GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(経済形)
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
GK-WN 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(協約形)
GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ
漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV250-NCV
メーカー富士電機機器制御日東工業日東工業日東工業日東工業三菱電機
通常価格18,594-13,368 -15,470 -20,900 -7,890 -52,000 -
通常出荷日在庫品1日目3日目5日目3日目3日目5日目
取付方法ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めネジ止め
接続方式表面型表面型裏面形表面型表面型表面型
端子形状ねじ止め-----
感度電流 切替機能-----
動作時間0.1s以内-----
よく一緒に購入される商品

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング