17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

200タイプ E-VVF セパレートタイプ(IH-EV用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

200タイプ E-VVF セパレートタイプ(IH-EV用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

E-VVF(IH-EVセパレート)-2.6MMX2(1.6MMX1)-50

2021年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

アース付200VタイプVVFシリーズ。
【特長】
・アース線を分離しやすく、作業時間が短縮できます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NRWコネクタ付ケーブルこちら
    2、MSコネクタ付ケーブルこちら
    3、NJCコネクタ付ケーブルこちら
    4、パンドウイット製ナイロン結束バンドはこちら

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
VVF
芯数(芯)
3
定格電圧
[31V~299V] 200V
シールド
安全規格
PSE
全長(m)
50
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)
仕上り外径(mm)
7.6×12.2
絶縁体材料
PVC(塩ビ)
絶縁体標準厚さ(mm)
1.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト