エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電気工事用オートブレーカDシリーズ(低容量)

電気工事用オートブレーカDシリーズ(低容量) D33D/30
通常単価(税別)
3,353
税込単価
3,688
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・端子カバーを標準装備した電気工事用オートブレーカです。・定格電流50A以下品。

詳細を確認

型番:

D33D/30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

D33D/30の仕様・寸法情報

アンペアフレーム(AF)
30AF以下
極数
3
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
2.5
定格電流(A)
30
取付方法
ネジ止め
接続方式
表面型
代表規格
PSE
寸法 高さ(mm)
120
寸法 幅(mm)
75
寸法 奥行(mm)
84
機種区分(用途)
電気工事用
素子数
3

商品情報

製品仕様

型番アンペアフレーム極数定格遮断容量 AC200Vの時定格電流取付方法接続方式代表規格寸法 高さ寸法 幅寸法 奥行
D33D/3030AF以下32.5kA30Aネジ止め表面型PSE120mm75mm84mm

型番リスト

表示件数
型番
D33D/30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,353
( 3,688 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・端子カバーを標準装備した電気工事用オートブレーカです。
・定格電流50A以下品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気工事用オートブレーカDシリーズ(低容量)の型番D33D/30のページです。 型番D33D/30に関する仕様情報を記載しております。
電気工事用オートブレーカDシリーズ(低容量)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気工事用オートブレーカDシリーズ(低容量)
プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)
PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ(保守用)
PNX-TA-CTシリーズ CT内蔵プラグインスリムサーキットブレーカ
スリムサーキットブレーカ(協約サイズ) NX51A
ノーヒューズブレーカ NCS-F
メーカー富士電機機器制御日東工業日東工業日東工業日東工業河村電器産業
通常価格3,3531,6508,160 -9,5502,4003,220
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目〜3日目3日目3日目
アンペアフレーム(AF)30AF以下30AF以下30AF以下50AF50AF50AF
極数323222
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)2.52.52.52.5-2.5
定格電流(A)3020--30-
取付方法ネジ止めプラグインタイプその他その他DIN/ネジ止めその他

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング