エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コマンドスイッチ 取外し工具

型番:

AGX012
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AGX012の仕様・寸法情報

種類
取り外し工具・交換工具
適用シリーズ
AG22シリーズ / AG23シリーズ / AH164シリーズ / AH165シリーズ / AH165-2シリーズ / AG225シリーズ / AH225シリーズ
外形寸法(mm)
30×60
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

形式商品コード名称用途
AGX012AG9A012取外し工具接点ユニット, ダミーユニットを取外す時に使用します。

型番リスト

表示件数
型番
AGX012
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・ 接点ユニット、ダミーユニットを取外す時に使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コマンドスイッチ 取外し工具の型番AGX012のページです。 型番AGX012に関する仕様情報を記載しております。
コマンドスイッチ 取外し工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コマンドスイッチ 取外し工具
コマンドスイッチ ランプ抜差具
コマンドスイッチ 締付3点レンチ
コマンドスイッチ AM22V□□形用 締付レンチ
φ16コマンドスイッチ用締付レンチ AHX601
コマンドスイッチ AR22、 DR22、締付レンチ
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御
通常価格228179 -388534881,289
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取り外し工具・交換工具取り外し工具・交換工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具
適用シリーズAH164シリーズ / AG225シリーズ / AG22シリーズ / AH225シリーズ / AH165シリーズ / AG23シリーズ / AH165-2シリーズ-AR30シリーズ / AR22シリーズ / DR22シリーズ / AM22シリーズ / DM22シリーズ / DR30シリーズAM22シリーズAR16・DR16 シリーズ、AF16・DF16 シリーズDG28シリーズ / AR22シリーズ / DR22シリーズ / AG28シリーズ
外形寸法(mm)30×60-30x100x6.516x23x0.860φ28x70
よく一緒に購入される商品

スイッチ用工具カテゴリの売れ筋ランキング