17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コマンドスイッチ ランプ抜差具

コマンドスイッチ ランプ抜差具
通常単価(税別)
179375
税込単価
197413
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・ランプの着脱を容易に行うための工具です(ゴム製)、Φ9側を使用します(AHX029)・ランプ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

形式商品コード適用用途
AHX029AH9A029白熱ランプ用ランプの着脱を容易に行うための工具です(ゴム製)、Φ9側を使用します。
AHX672-照光押しボタンスイッチ・表示灯ランプの取付け、取外しに用いる工具です。

型番リスト

表示件数

適用シリーズ

外形寸法

(mm)

最小発注数量
DP24 / AH25 / AP30F / DP36 / AP40F / DP40 / DP48
Φ16x35
4個
AF16 / AR16 / DF16 / DR16 / AH164 / AH165 / AH165-2 / AG225 / AH225
Φ8×55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179
( 197 )
在庫品1日目当日出荷可能
375
( 413 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・ランプの着脱を容易に行うための工具です(ゴム製)、Φ9側を使用します(AHX029)
・ランプの取付け、取外しに用いる工具です(AHX672)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コマンドスイッチ ランプ抜差具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コマンドスイッチ ランプ抜差具
φ25 LEDランプ用,ランプ抜差具
コマンドスイッチ 取外し工具
コマンドスイッチ 締付3点レンチ
コマンドスイッチ AM22V□□形用 締付レンチ
φ16コマンドスイッチ用締付レンチ AHX601
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御
通常価格179-41822838853488
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取り外し工具・交換工具取り外し工具・交換工具取り外し工具・交換工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具

スイッチ用工具カテゴリの売れ筋ランキング