エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コマンドスイッチ AR22、 DR22、締付レンチ

型番:

AR9A701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

AR9A701の仕様・寸法情報

種類
締付レンチ・締付工具
適用シリーズ
AR22シリーズ / DR22シリーズ / AG28シリーズ / DG28シリーズ
外形寸法(mm)
φ28x70
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

形式(=商品コード)名称外形〔mm〕用途
AR9A701締付レンチφ28×70AR, DR22ナット締付用

型番リスト

表示件数
型番
AR9A701
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289
( 1,418 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
AR22、DR22のナット締付用レンチで、傷もつかず、空回りせずにしっかりと締付けることができます。
【用途】
締付け工具として最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コマンドスイッチ AR22、 DR22、締付レンチの型番AR9A701のページです。 型番AR9A701に関する仕様情報を記載しております。
コマンドスイッチ AR22、 DR22、締付レンチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
押しボタン締め付け用
5
満足度:5.0
手で締めるとまわってしまうので購入しました。 今までプライヤー等で締めていましたが やはり専用工具は必要ですね。 もう少...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コマンドスイッチ AR22、 DR22、締付レンチ
コマンドスイッチ AR22V□□形, AR30V□□形用 締付レンチ
コマンドスイッチ AM22V□□形用 締付レンチ
コマンドスイッチ 締付3点レンチ
φ16コマンドスイッチ用締付レンチ AHX601
コマンドスイッチ 丸形グローブ, 防油キャップ, ボタン用 締付レンチ
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御
通常価格1,2892,565533884881,189
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具
適用シリーズDG28シリーズ / AR22シリーズ / DR22シリーズ / AG28シリーズAR30シリーズ / AR22シリーズAM22シリーズAR30シリーズ / AR22シリーズ / DR22シリーズ / AM22シリーズ / DM22シリーズ / DR30シリーズAR16・DR16 シリーズ、AF16・DF16 シリーズAR30シリーズ / AR22シリーズ / DR22シリーズ / AM22シリーズ / DM22シリーズ / DR30シリーズ
外形寸法(mm)φ28x70φ18x6016x23x0.830x100x6.560φ22x35
よく一緒に購入される商品

スイッチ用工具カテゴリの売れ筋ランキング